Rilevatori di gas fissi industriali
Sensepoint XCD RTD
Monitora a distanza i gas tossici in aree di classe 1, divisione 2 riducendo al contempo la manutenzione, l'addestramento e il costo complessivo del monitoraggio dei gas.
Maggiore ritorno degli investimenti grazie ai vantaggi pratici di XCD RTD..I sensori di ossigeno e gas tossici Sensepoint rilevano un'ampia gamma di gas industriali su intervalli di misurazione comuni, aggiungendo flessibilità al programma di monitoraggio dei gas, riducendo i costi di approvvigionamento delle parti e ampliando la rete di sicurezza..
Il monitoraggio dei gas a distanza non è mai stato così semplice e conveniente. Montare il sensore come mostrato nella figura e visualizzare lo stato di sicurezza dei gas attraverso l'ampio display a tre colori sul trasmettitore fino a 100 piedi di distanza dal sensore.I vantaggi di questo sistema di monitoraggio remoto sono sicurezza extra e tempi ridotti di manutenzione..Il team non deve più arrampicarsi su scale o portarsi dietro attrezzatura speciale per visualizzare le letture delle concentrazioni di gas o per realizzare una verifica di sicurezza. Non solo: il design rimovibile del sensore di Sensepoint XCD RTD consente di ridurre i tempi di inattività ed elimina l'esigenza di addestramento speciale.
Caratteristiche e vantaggi extra:
Riduzione dei costi di proprietà per tutta la vita utile del prodotto
• Riduzione dei costi in materia di scorte e approvvigionamenti grazie alla piattaforma trasmettitore comune
• Riduzione dei tempi e delle spese di manutenzione con funzionamento non intrusivo con un solo operatore
• Semplificazione della manutenzione grazie al sensore a innesto rimovibile
• Riduzione del tempo di ispezione e addestramento con il display a tre colori tipo semaforo in grado di visualizzare una panoramica dello stato di sicurezza
• Configurazione e set-up semplificati con interruttori magnetici non intrusiviGain Added Flexibility, Reliability and Performance.
- Extend gas sensing element up to 100 feet (30 meters) from transmitter: mount in the most difficult to access areas
- Reduce likelihood of human error via on-board diagnostics and easy-to-read display
- Protect against dust/water ingress with IP66/67 rated stainless steel or aluminum enclosure
- Prevent false alarms with auto-inhibit during maintenance
- Select sink or source 4-20mA output: integral or remote configuration
- Full range of accessories and purchase options let you choose the remote monitoring system that’s right for your application
Altro
- Caratteristiche
- Massima copertura in aree di difficile accesso
- Previene i falsi allarmi grazie alla funzione di inibizione automatica durante la manutenzione
- La piattaforma del trasmettitore comune consente di tagliare i costi in materia di scorte e approvvigionamenti
Altro
- Caratteristiche
- Massima copertura in aree di difficile accesso
- Previene i falsi allarmi grazie alla funzione di inibizione automatica durante la manutenzione
- La piattaforma del trasmettitore comune consente di tagliare i costi in materia di scorte e approvvigionamenti
- Caratteristiche : Massima copertura in aree di difficile accesso|Previene i falsi allarmi grazie alla funzione di inibizione automatica durante la manutenzione|La piattaforma del trasmettitore comune consente di tagliare i costi in materia di scorte e approvvigionamenti