Rilevatori di gas fissi industriali
Trasmettitore con sensore Serie 3000 Mkll e Mklll
Rivelatore di gas tossici e ossigeno alimentato da circuito a due fili per atmosfere potenzialmente esplosive. Dimensioni massime: 164 x 201 x 99 mm (6.4 x 7.9 x 3.9 in.).
I trasmettitori della Series 3000 offrono un monitoraggio completo dei rischi dovuti alla presenza di gas tossici e ossigeno in atmosfere potenzialmente esplosive, sia in ambienti chiusi che all'aperto. Sono disponibili in due versioni e offrono un'eccellente versatilità. Il modello MkII è alloggiato in una custodia antideflagrante, dispone di collegamento del sensore a sicurezza intrinseca ed è destinato prevalentemente all'utilizzo in aree classificate Zona 1. Tuttavia, grazie al kit opzionale per il montaggio a distanza, il sensore dell'MkII può essere installato in un'area classificata Zona 0. Il modello MkIII invece è destinato all'utilizzo con un'idonea barriera a sicurezza intrinseca per consentire l'utilizzo dell'intero trasmettitore in aree classificate Zona 0.
Altro
- Caratteristiche
- Ridotti costi di messa in servizio
- Rilevamento affidabile
- Ridotti costi di installazione
Altro
- Caratteristiche
- Ridotti costi di messa in servizio
- Rilevamento affidabile
- Ridotti costi di installazione
- Caratteristiche : Ridotti costi di messa in servizio|Rilevamento affidabile|Ridotti costi di installazione