Portatili
AreaRAE Pro
La prima scelta dei primi soccorritori
Features and Benefits:
• Monitora fino a sette minacce, compresi radiazioni gamma, VOC, sostanze combustibili, ossigeno e sostanze tossiche
• Livello di prestazioni Ppb nella misurazione VOC
• Slot sensore gamma dedicato • Stazione meteorologica locale
• Parte delle soluzioni di sicurezza ConneXt con configurazioni wireless ISM e Wi-Fi
• La tecnologia wireless invia dati in tempo reale alla stazione di comando fino a 3 km (2 miglia) di distanza
• Il modulo radio secondario (mesh) funge da hub di comunicazione per altri dispositivi wireless
• Rinforzato, portatile e resistente alle intemperie per ambienti difficili
Applicazione:
• CBRNE
• Laboratori clandestini
• Decontaminazione
• Risposta alle emergenze
• Risposta antincendio
• Risposta ai materiali pericolosi
• Ricerca e soccorso urbano
• Protezione delle sedi
Altro
- Temperatura max
- 50
- Peso
- 6.5
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Trasportabile
- Dimensioni dello strumento
- 314 mm x 306 mm x 166 mm (12.36” x 12.04” x 6.53”)
- Campo del sensore
- VOC (0-2000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), Cl2 (0-50ppm), ETO (0-500ppm), H2 (0-2000ppm), HCL (0-15ppm), HCN (0-50ppm), HF (0.5-10ppm), H2S (0-1000ppm), O2 (0-30%), SO2 (0-20ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), PH3 (0-20ppm), Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)
- VOC (0-2000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- Cl2 (0-50ppm)- ETO (0-500ppm)- H2 (0-2000ppm)- HCL (0-15ppm)- HCN (0-50ppm)- HF (0.5-10ppm)- H2S (0-1000ppm)- O2 (0-30%)- SO2 (0-20ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- PH3 (0-20ppm)- Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Tipo allarme
- Visivo, acustico, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-20 ore hours
- 44185 hours
- Standard
- Stati Uniti/Canada: Classe 1, Divisione 2 Gruppi A, B, C, D
- Registrazione dati
- Registrazione dei dati continua (90 giorni per 7 sensori di gas, 1 gamma
- Registrazione dei dati continua (90 giorni per 7 sensori di gas, 1 gamma)
- Benefici
- • Fornisce a Honeywell letture in tempo reale
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di ossigeno liquido O2
- Tecnologia wireless
- BLE, MESH, WiFi
- Tipo di gas
- VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3, Gamma
- Grado di protezione
- IP65
Altro
- Temperatura max
- 50
- Peso
- 6.5
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Trasportabile
- Dimensioni dello strumento
- 314 mm x 306 mm x 166 mm (12.36” x 12.04” x 6.53”)
- Campo del sensore
- VOC (0-2000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), Cl2 (0-50ppm), ETO (0-500ppm), H2 (0-2000ppm), HCL (0-15ppm), HCN (0-50ppm), HF (0.5-10ppm), H2S (0-1000ppm), O2 (0-30%), SO2 (0-20ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), PH3 (0-20ppm), Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)
- VOC (0-2000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- Cl2 (0-50ppm)- ETO (0-500ppm)- H2 (0-2000ppm)- HCL (0-15ppm)- HCN (0-50ppm)- HF (0.5-10ppm)- H2S (0-1000ppm)- O2 (0-30%)- SO2 (0-20ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- PH3 (0-20ppm)- Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Tipo allarme
- Visivo, acustico, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-20 ore hours
- 44185 hours
- Standard
- Stati Uniti/Canada: Classe 1, Divisione 2 Gruppi A, B, C, D
- Registrazione dati
- Registrazione dei dati continua (90 giorni per 7 sensori di gas, 1 gamma
- Registrazione dei dati continua (90 giorni per 7 sensori di gas, 1 gamma)
- Benefici
- • Fornisce a Honeywell letture in tempo reale
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di ossigeno liquido O2
- Tecnologia wireless
- BLE, MESH, WiFi
- Tipo di gas
- VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3, Gamma
- Grado di protezione
- IP65
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Trasportabile
- Dimensioni dello strumento : 314 mm x 306 mm x 166 mm (12.36” x 12.04” x 6.53”)
- Campo del sensore : VOC (0-2000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), Cl2 (0-50ppm), ETO (0-500ppm), H2 (0-2000ppm), HCL (0-15ppm), HCN (0-50ppm), HF (0.5-10ppm), H2S (0-1000ppm), O2 (0-30%), SO2 (0-20ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), PH3 (0-20ppm), Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)|VOC (0-2000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- Cl2 (0-50ppm)- ETO (0-500ppm)- H2 (0-2000ppm)- HCL (0-15ppm)- HCN (0-50ppm)- HF (0.5-10ppm)- H2S (0-1000ppm)- O2 (0-30%)- SO2 (0-20ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- PH3 (0-20ppm)- Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)
- Range di umidità : 0%-95% percent
- Tipo allarme : Visivo, acustico, a vibrazione
- Durata batterie : 12-20 ore hours|44185 hours
- Standard : Stati Uniti/Canada: Classe 1, Divisione 2 Gruppi A, B, C, D
- Registrazione dati : Registrazione dei dati continua (90 giorni per 7 sensori di gas, 1 gamma|Registrazione dei dati continua (90 giorni per 7 sensori di gas, 1 gamma)
- Benefici : • Fornisce a Honeywell letture in tempo reale
- Opzioni utente : 3 tasti di funzionamento e programmazione
- Garanzia : Quattro anni sui sensori di ossigeno liquido O2
- Tecnologia wireless : BLE, MESH, WiFi
- Tipo di gas : VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3, Gamma
- Grado di protezione : IP65
- Temperatura max : 50
- Peso : 6.5