Portatili
AutoRAE 2
Test a impatto e taratura automatici
Features and Benefits:
• Facile, test a impatto one-touch, taratura, ricarica e gestione dei record
• Supporta un'ampia gamma di gas, compresi quelli esotici
• Ottimizzato per l'uso sul campo--non richiede un computer per funzionare
• Può essere utilizzato su un banco o montato a muro
• Installabile come alloggiamento autonomo o come sistema basato su controllore con un massimo di 10 alloggiamenti
• Capacità di rete
• Archiviazione dati su scheda SD standard
• Strumento supportato: ToxiRAE Pro, ToxiRAE Pro LEL, ToxiRAE Pro PID, ToxiRAE Pro CO2: QRAE 3: MicroRAE, MulitRAE Lite (solo versione a pompa), MulitRAE, MultiRAE Pro, MultiRAE Benzene, MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000 and ppbRAE3000
Applicazione:
• CBRNE
• Laboratori clandestini
• Accesso a spazi confinati
• Decontaminazione • Risposta alle emergenze
• Pulizia/risanamento ambientale
• Esplorazione
• Risposta agli incendi
• Fracking
• Intervento per materiali pericolosi
• Qualità dell’aria interna
• Rilevamento delle perdite
• Arresto impianto e tempo di risposta
• Chiamate residenziali
• Ricerca e soccorso urbano
• Protezione delle sedi
• Esposizione dei lavoratori
Altro
- Peso
- 1.9
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Alloggiamenti
- Standard
- CE
- Benefici
- • Test a impatto, calibrazione, ricarica e registrazioni facili con un singolo tocco
- • Test ad impatto, taratura, ricarica e registrazioni facili e con un singolo tocco
- Portata
- 500 millilitre per minute
- Opzioni utente
- Configurazione basata su PC tramite software. CAN
- Garanzia
- Garanzia limitata di 2 anni
- Tecnologia wireless
- Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)
- Alimentatore
- Adattatore CA (ingresso da 110 V a 240 V, uscita 12 V, 7,5 A)
- Adattatore CA (ingresso da 110 V a 240 V, uscita a 12 V, 7,5 A)
Altro
- Peso
- 1.9
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Alloggiamenti
- Standard
- CE
- Benefici
- • Test a impatto, calibrazione, ricarica e registrazioni facili con un singolo tocco
- • Test ad impatto, taratura, ricarica e registrazioni facili e con un singolo tocco
- Portata
- 500 millilitre per minute
- Opzioni utente
- Configurazione basata su PC tramite software. CAN
- Garanzia
- Garanzia limitata di 2 anni
- Tecnologia wireless
- Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)
- Alimentatore
- Adattatore CA (ingresso da 110 V a 240 V, uscita 12 V, 7,5 A)
- Adattatore CA (ingresso da 110 V a 240 V, uscita a 12 V, 7,5 A)
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Alloggiamenti
- Standard : CE
- Benefici : • Test a impatto, calibrazione, ricarica e registrazioni facili con un singolo tocco|• Test ad impatto, taratura, ricarica e registrazioni facili e con un singolo tocco
- Portata : 500 millilitre per minute
- Opzioni utente : Configurazione basata su PC tramite software. CAN
- Garanzia : Garanzia limitata di 2 anni
- Tecnologia wireless : Cavo diretto (porta T base 10/100 RJ-45)
- Alimentatore : Adattatore CA (ingresso da 110 V a 240 V, uscita 12 V, 7,5 A)|Adattatore CA (ingresso da 110 V a 240 V, uscita a 12 V, 7,5 A)
- Peso : 1.9