Portatili
QRAE 3
Versatile rilevatore wireless compatto per un massimo di quattro gas
Features and Benefits:
• Letture in tempo reale del rilevatore di gas e stato di allarme abilitate da tecnologia wireless all'avanguardia
• Inconfondibile notifica wireless locale e remota a cinque vie delle condizioni di emergenza
• Interfaccia utente a due pulsanti intuitiva e semplice da utilizzare
• Design robusto, protettivo e antiurto
• Custodia IP-65/67 resistente all'acqua e alla polvere
Applicazione:
• CBRNE
• Laboratori clandestini
• Accesso a spazi confinati
• Risposta alle emergenze
• Pulizia/risanamento ambientale
• Esplorazione
• Assistenza incendi
• Rilevamento perdite
• Arresto impianto e tempo di risposta
• Chiamate residenziali
• Ricerca e soccorso urbano
• Esposizione dei lavoratori
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento
- 145 mm x 82 mm x 42 mm (5,7" A x 3,2" L x 1,7" P)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-500ppm), H2S (0-100ppm), SO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), PH3 (0-20ppm), CL2 (0-50ppm), NO2 (0-50ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 8-14 years
- Standard
- Stati Uniti e Canada: classificato per l’uso nella Classe I
- Stati Uniti e Canada: classificati per l’uso nella Classe I,
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (3 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto)
- Funzione di registrazione dati continua (3 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto,
- Benefici
- • Disponibile in diffusione
- Opzioni utente
- • Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o manuale
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- Garanzia di 2 anni sul dispositivo
- Tecnologia wireless
- MESH
- Grado di protezione
- IP65
- Tipo di gas
- O2, LEL, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, PH3, CL2, NO2
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento
- 145 mm x 82 mm x 42 mm (5,7" A x 3,2" L x 1,7" P)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-500ppm), H2S (0-100ppm), SO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), PH3 (0-20ppm), CL2 (0-50ppm), NO2 (0-50ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 8-14 years
- Standard
- Stati Uniti e Canada: classificato per l’uso nella Classe I
- Stati Uniti e Canada: classificati per l’uso nella Classe I,
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (3 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto)
- Funzione di registrazione dati continua (3 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto,
- Benefici
- • Disponibile in diffusione
- Opzioni utente
- • Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o manuale
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- Garanzia di 2 anni sul dispositivo
- Tecnologia wireless
- MESH
- Grado di protezione
- IP65
- Tipo di gas
- O2, LEL, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, PH3, CL2, NO2
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento : 145 mm x 82 mm x 42 mm (5,7" A x 3,2" L x 1,7" P)
- Range di umidità : 0%-95% percent
- Campo del sensore : O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-500ppm), H2S (0-100ppm), SO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), PH3 (0-20ppm), CL2 (0-50ppm), NO2 (0-50ppm)
- Temperatura max : 50
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 8-14 years
- Standard : Stati Uniti e Canada: classificato per l’uso nella Classe I|Stati Uniti e Canada: classificati per l’uso nella Classe I,
- Registrazione dati : Funzione di registrazione dati continua (3 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto)|Funzione di registrazione dati continua (3 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto,
- Benefici : • Disponibile in diffusione
- Opzioni utente : • Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o manuale
- Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia : Garanzia di 2 anni sul dispositivo
- Tecnologia wireless : MESH
- Grado di protezione : IP65
- Tipo di gas : O2, LEL, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, PH3, CL2, NO2