Portatili
BW Clip Series
La serie BW Clip di rilevatori monogas offre fino a tre anni di protezione continua senza manutenzione: è sufficiente attivare il dispositivo affinché questo funzioni costantemente
La serie BW Clip di rilevatori senza manutenzione è la soluzione più semplice, affidabile e conveniente per garantire sicurezza, conformità e produttività.
I rilevatori della serie BW Clip funzionano fino a tre anni senza manutenzione. Nel caso della versione da due anni per H2S o CO, poi, esiste la possibilità di estenderne la durata: è sufficiente riporlo nell'apposito alloggiamento quando non lo si usa per una settimana o più. Ogni volta la durata verrà così prolungata del tempo in cui il dispositivo viene lasciato a riposo, fino a un altro anno.
Grazie a un test interno automatico, alla resistenza alle condizioni ambientali ostili, a un allarme lampeggiante ad ampia visibilità e ad altre caratteristiche, i rilevatori della serie BW Clip sono i più affidabili del settore e sono stati progettati dagli esperti più competenti nel rilevamento del gas.
Utilizzati in combinazione con il sistema di gestione degli strumenti IntelliDoX, i rilevatori senza manutenzione della serie BW Clip sono i più flessibili e configurabili disponibili sul mercato. IntelliDoX consente di:
- Regolare i setpoint di allarme in base alle esigenze
- Tenere traccia dei test ad impatto e impostare un indicatore di non conformità
- Eseguire test ad impatto su 50 rilevatori in meno di tre minuti
- Migliorare la sicurezza e la conformità della rilevazione di gas con molte altre funzioni.
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- BW (BN)
- Sottocategoria
- Rilevatori monogas
- Dimensioni dello strumento
- 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
- Range di umidità
- 5%-95%
- Campo del sensore
- H2S (0-100ppm), CO (0-300ppm), O2 (0-25%vol), SO2 (0-100ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 2 hours
- Standard
- Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D.
- Registrazione dati
- 35 eventi più recenti
- Benefici
- Senza manutenzione: no
- Caratteristiche
- Disponibile nelle versioni da due e tre anni per H2S o CO
- L'esclusivo alloggiamento prolunga la durata del rilevatore da due anni per H2S o CO
- Disponibile nella versione da due anni per O2 o SO2
- Compatto, leggero e facile da usare, ha un unico pulsante e non richiede nessuna particolare formazion.
- Opzioni utente
- N/D
- Garanzia
- Due o tre anni dall’attivazione (considerando un funzionamento normale) e un anno di durata a magazzino (6 mesi per O2). Fino a tre
- Tecnologia wireless
- N/D
- Tipo di gas
- H2S, CO, O2, SO2
- Grado di protezione
- IP66/67
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- BW (BN)
- Sottocategoria
- Rilevatori monogas
- Dimensioni dello strumento
- 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
- Range di umidità
- 5%-95%
- Campo del sensore
- H2S (0-100ppm), CO (0-300ppm), O2 (0-25%vol), SO2 (0-100ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 2 hours
- Standard
- Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D.
- Registrazione dati
- 35 eventi più recenti
- Benefici
- Senza manutenzione: no
- Caratteristiche
- Disponibile nelle versioni da due e tre anni per H2S o CO
- L'esclusivo alloggiamento prolunga la durata del rilevatore da due anni per H2S o CO
- Disponibile nella versione da due anni per O2 o SO2
- Compatto, leggero e facile da usare, ha un unico pulsante e non richiede nessuna particolare formazion.
- Opzioni utente
- N/D
- Garanzia
- Due o tre anni dall’attivazione (considerando un funzionamento normale) e un anno di durata a magazzino (6 mesi per O2). Fino a tre
- Tecnologia wireless
- N/D
- Tipo di gas
- H2S, CO, O2, SO2
- Grado di protezione
- IP66/67
- Marchio : BW (BN)
- Sottocategoria : Rilevatori monogas
- Dimensioni dello strumento : 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
- Range di umidità : 5%-95%
- Campo del sensore : H2S (0-100ppm), CO (0-300ppm), O2 (0-25%vol), SO2 (0-100ppm)
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 2 hours
- Standard : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D.
- Registrazione dati : 35 eventi più recenti
- Benefici : Senza manutenzione: no
- Caratteristiche : Disponibile nelle versioni da due e tre anni per H2S o CO|L'esclusivo alloggiamento prolunga la durata del rilevatore da due anni per H2S o CO|Disponibile nella versione da due anni per O2 o SO2|Compatto, leggero e facile da usare, ha un unico pulsante e non richiede nessuna particolare formazion.
- Opzioni utente : N/D
- Garanzia : Due o tre anni dall’attivazione (considerando un funzionamento normale) e un anno di durata a magazzino (6 mesi per O2). Fino a tre
- Tecnologia wireless : N/D
- Tipo di gas : H2S, CO, O2, SO2
- Grado di protezione : IP66/67
- Temperatura max : 50