Portatili
GasAlertMicro 5 Series
Questo rilevatore di gas portatile, che offre protezione contro un max di 5 potenziali pericoli atmosferici, tra cui ossigeno, combustibili e gas tossici, è imbattibile in quanto a versatilità.
Monitorando e visualizzando continuamente le concentrazioni di un max di cinque gas, il compatto e leggero GasAlertMicro 5 è stato disegnato e progettato tenendo presente un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche extra:
- Guscio di protezione antiurto integrale
- Versione con pompa motorizzata integrata opzionale per il campionamento a distanza
- Per l'alimentazione è possibile usare tre batterie alcaline AA o un pacco batteria ricaricabile sostituibile a caldo
- Triplice allarme (acustico, visivo e a vibrazione)
- Interfaccia multilingue in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
- Ampio LCD retroilluminato selezionabile dall'utente
- Quattro livelli di allarme: basso, elevato, TWA e STEL
- Compatibile con i sistemi di test e taratura automatici MicroDock II
- I modelli con funzione di registrazione dati archiviano e richiamano informazioni sugli eventi
- Ampia gamma di opzioni di campo selezionabili dall'utente, tra cui protezione tramite password, modalità sicura e invisibile.
- L'auto-test di integrità verifica l’integrità di sensore, circuiti, batteria e allarmi acustici/visivi.
Più piccolo e più leggero del 50% rispetto agli strumenti concorrenti, questo rilevatore multigas portatile offre un elevato livello di protezione ovunque sia necessario.
Caratteristiche e vantaggi
- Monitora VOC (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 e combustibili.
- Resistente all'acqua
- 'Misurazione 0-1000 ppm di VOC (sostanze organiche volatili)'
- Più piccolo e leggero del 50% rispetto ai dispositivi di altre marche
- Struttura resistente all'acqua contenuta in una custodia antiurto integrale
- Lo schermo LCD continuo indica la concentrazione di cinque gas simultaneamente
- Misurazione 0-1000 ppm di VOC (sostanze organiche volatili)
- Versione con pompa motorizzata integrata per campionamento a distanza
- Due opzioni di alimentazione: batterie AA alcaline o pacco batteria ricaricabile sostituibile a caldo
- Dotato di suoneria di allarme a 95 dB e due larghe barre di allarme luminose
- Allarme interno a vibrazione per aree molto rumorose
- Interfaccia multilingue in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
- Tre tipi di retroilluminazione:standard – si attiva con scarsa luce (automaticamente), in condizioni d’allarme (automaticamente) ed è riattivabile su richiesta: solo allarme – si attiva in presenza di condizioni di allarme ed è riattivabile su richiesta: modalità invisibile
- Quattro livelli di allarme: allarme istantaneo Basso ed Elevato per tutti i tipi di gas: TWA (media ponderale tempo) e STEL (limite di esposizione a breve termine) per VOC e gas tossici
- Semplice procedura di taratura automatica: compatibile con la stazione di test e taratura automatica BW Technologies by Honeywell MicroDock II
- Registra TWA, STEL ed esposizioni massime ai gas e consente la visualizzazione delle letture tramite comando
- Opzioni campo selezionabili dall’utente, comprendenti: fattore di correzione PID, selezione lingua, segnale acustico di affidabilità, livello span, selezione calcolo TWA/STEL, impostazione data di effettuazione taratura, protezione tramite password, allarme con blocco, funzione display di 'SICUREZZA', modalità invisibile e risoluzione ppm selezionabile per alcuni gas (es.
- SO2 0,1 ppm)
- Auto-test di integrità per:integrità circuito, batteria e sensore: allarmi acustici/visivi
Compatto e leggero, monitora contemporaneamente fino a cinque sostanze pericolose presenti in atmosfera e avvisa in caso di allarme basso, alto, TWA o STEL.
Caratteristiche e vantaggi
- Monitora CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3 e combustibili.
- Misurazione di anidride carbonica a 0-5% vol. (0-50.000 ppm)
- Semplice procedura di taratura automatica
Il rilevatore di gas portatile GasAlertMicro 5 IR può monitorare contemporaneamente fino a cinque sostanze pericolose presenti in atmosfera, tra le quali biossido di carbonio (CO2), ossigeno (O2), gas combustibili (% LEL) e una vasta scelta di gas tossici.Compatto e leggero, GasAlertMicro 5 IR attiva allarmi visivi, acustici e a vibrazione in caso di allarme basso, elevato, TWA o STEL.
Caratteristiche extra:
- Misurazione di anidride carbonica a 0-5% vol. (0-50.000 ppm)
- Custodia anti-urto integrale adatta agli ambienti più difficili
- Lo schermo LCD continuo indica la concentrazione di un max di cinque gas simultaneamente
- Due opzioni di alimentazione: tre batterie alcaline AA o un pacco batteria ricaricabile
- Semplice procedimento di taratura automatica: compatibile con il sistema BW Technologies by Honeywell MicroDock II
- Offre una suoneria di allarme a 95 dB, due barre di allarme luminose ad ampia visibilità e un allarme interno a vibrazione per aree caratterizzate da un'elevata rumorosità
- Interfaccia multilingue in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
- L'auto-test di integrità verifica l’integrità di sensore, circuiti, batteria e allarmi acustici/visivi.
- Due anni di garanzia sensori inclusi (1 anno NH3)
Kit per spazi confinati: include i componenti della versione standard più una custodia per il trasporto con imbottitura in gommapiuma per lo strumento e gli accessori, bombole da 34 L di gas di taratura necessarie per i sensori installati, regolatore di taratura 0,5 LPM/1,0 LPM (maschio) e tubo.
Altro
- Caratteristiche
- Triplice allarme (acustico, visivo e a vibrazione)
- Monitora H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 e combustibili
- Guscio di protezione antiurto integrale
Altro
- Caratteristiche
- Triplice allarme (acustico, visivo e a vibrazione)
- Monitora H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 e combustibili
- Guscio di protezione antiurto integrale
- Caratteristiche : Triplice allarme (acustico, visivo e a vibrazione)|Monitora H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 e combustibili|Guscio di protezione antiurto integrale