Portatili
Honeywell BW™ Ultra
Honeywell BW™ Ultra è un rilevatore a cinque gas di Honeywell progettato specificamente per il campionamento e il monitoraggio di spazi confinati, prima e dopo l'ingresso. Beneficia di una tecnologia dei sensori senza pari.
A differenza dei rilevatori di gas che si indossano, Honeywell BW™ Ultra deve essere impugnato mentre si campiona l'aria in uno spazio confinato, per questo il suo design si adatta perfettamente alla mano. Inoltre, la fatica è ridotta al minimo e la produttività è maggiore grazie al peso ridotto e alle linee più sinuose rispetto ad altri rilevatori a cinque gas.
Honeywell BW™ Ultra permette il funzionamento con un solo pulsante e offre quell'esperienza d'uso intuitiva comune a tutti i rilevatori Honeywell BW. Quando si attraversa uno spazio ristretto e si è obbligati a indossare il dispositivo, Honeywell BW™ Ultra si trasporta facilmente grazie alla pompa interna e all'assenza di qualsiasi punto che si possa impigliare.
Honeywell BW™ Ultra garantisce la piena conformità a tutte le norme di sicurezza in vigore poiché rileva cinque gas per una sicurezza maggiore sul luogo di lavoro. Con questo rilevatore gli ingressi negli spazi confinati avverranno sempre nella massima sicurezza, a prescindere dal settore in cui si opera: trattamento dell'acqua, produzione di carta, petrolio e gas, spedizioni, impianti chimici o altro.
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- BW (BN)
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento
- 5,8 x 3,3 x 1,6 pollici / 14,8 x 8,5 x 4,0 cm
- Range di umidità
- 5%-95% percent
- Campo del sensore
- O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)
- O2 (0-25%)- LEL (0-100%LEL)- H2S (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- SO2 (0-100ppm)- H2 (0-2000ppm)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- VOC (0-1000ppm)- Cl2 (0-20ppm)- NO2 (0-50ppm)- HCN (0-100ppm)- NO (0-200ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 14-18 years
- Standard
- Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D Classe I, Zona 0, Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
- Classe I- Div 1- Gruppo A- B- C- D Classe I- Zona 0- Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
- Registrazione dati
- 45 giorni in base a turni di 8 ore ogni 15 secondi di registrazione
- Caratteristiche
- Remote monitoring for an additional layer of protection.
- Large, easy-to-view screen
- The new 1-Series sensor for enhanced reliability
- Honeywell TouchConnectTM Technology for quick instrument management
- Enhanced situational awareness for the hole watch
- Benefici
- Ultra Easy
- Opzioni utente
- • Regolazione del periodo STEL (5-15 minuti con intervalli da 1 minuto)
- Range della pompa di campionamento
- 23 m (75 piedi) meter
- Garanzia
- Strumento: 3 anni
- Tecnologia wireless
- BLE
- Tipo di gas
- O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO
- O2- LEL- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- VOC- Cl2- NO2- HCN- NO
- Grado di protezione
- IP66/68
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- BW (BN)
- Sottocategoria
- Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento
- 5,8 x 3,3 x 1,6 pollici / 14,8 x 8,5 x 4,0 cm
- Range di umidità
- 5%-95% percent
- Campo del sensore
- O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)
- O2 (0-25%)- LEL (0-100%LEL)- H2S (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- SO2 (0-100ppm)- H2 (0-2000ppm)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- VOC (0-1000ppm)- Cl2 (0-20ppm)- NO2 (0-50ppm)- HCN (0-100ppm)- NO (0-200ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 14-18 years
- Standard
- Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D Classe I, Zona 0, Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
- Classe I- Div 1- Gruppo A- B- C- D Classe I- Zona 0- Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
- Registrazione dati
- 45 giorni in base a turni di 8 ore ogni 15 secondi di registrazione
- Caratteristiche
- Remote monitoring for an additional layer of protection.
- Large, easy-to-view screen
- The new 1-Series sensor for enhanced reliability
- Honeywell TouchConnectTM Technology for quick instrument management
- Enhanced situational awareness for the hole watch
- Benefici
- Ultra Easy
- Opzioni utente
- • Regolazione del periodo STEL (5-15 minuti con intervalli da 1 minuto)
- Range della pompa di campionamento
- 23 m (75 piedi) meter
- Garanzia
- Strumento: 3 anni
- Tecnologia wireless
- BLE
- Tipo di gas
- O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO
- O2- LEL- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- VOC- Cl2- NO2- HCN- NO
- Grado di protezione
- IP66/68
- Marchio : BW (BN)
- Sottocategoria : Rilevatori multigas
- Dimensioni dello strumento : 5,8 x 3,3 x 1,6 pollici / 14,8 x 8,5 x 4,0 cm
- Range di umidità : 5%-95% percent
- Campo del sensore : O2 (0-25%), LEL (0-100%LEL), H2S (0-100ppm), CO (0-2000ppm), SO2 (0-100ppm), H2 (0-2000ppm), CO2 (0-50000ppm), NH3 (0-100ppm), VOC (0-1000ppm), Cl2 (0-20ppm), NO2 (0-50ppm), HCN (0-100ppm), NO (0-200ppm)|O2 (0-25%)- LEL (0-100%LEL)- H2S (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- SO2 (0-100ppm)- H2 (0-2000ppm)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- VOC (0-1000ppm)- Cl2 (0-20ppm)- NO2 (0-50ppm)- HCN (0-100ppm)- NO (0-200ppm)
- Temperatura max : 50
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 14-18 years
- Standard : Classe I, Div 1, Gruppo A, B, C, D Classe I, Zona 0, Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea|Classe I- Div 1- Gruppo A- B- C- D Classe I- Zona 0- Gruppo IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga X: Conformità europea
- Registrazione dati : 45 giorni in base a turni di 8 ore ogni 15 secondi di registrazione
- Caratteristiche : Remote monitoring for an additional layer of protection.|Large, easy-to-view screen|The new 1-Series sensor for enhanced reliability|Honeywell TouchConnectTM Technology for quick instrument management|Enhanced situational awareness for the hole watch
- Benefici : Ultra Easy
- Opzioni utente : • Regolazione del periodo STEL (5-15 minuti con intervalli da 1 minuto)
- Range della pompa di campionamento : 23 m (75 piedi) meter
- Garanzia : Strumento: 3 anni
- Tecnologia wireless : BLE
- Tipo di gas : O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO|O2- LEL- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- VOC- Cl2- NO2- HCN- NO
- Grado di protezione : IP66/68