Portatili
Honeywell BW™ Flex
Che si tratti di proteggere i dipendenti o il personale di pronto intervento, sia nell'industria siderurgica che nel settore delle acque reflue, della carta e della cellulosa, Honeywell BW™ Flex assicura tutta la flessibilità di cui si ha bisogno.
Che tu stia proteggendo i lavoratori o i primi soccorritori, nelle industrie dall'acciaio e dalle acque reflue alla carta e polpa, Honeywell BW™ Flex offre la flessibilità hai bisogno. Scegli tra più di 15 sensori per rilevare contemporaneamente fino a 4 rischi di gas.
LETTURE DEL GAS IN TEMPO REALE IN SINTESI
Honeywell BW™ Flex è dotato di un ampio display ad alta risoluzione con letture disponibili in una vasta gamma di lingue. Le informazioni vitali sulla sicurezza sono trasmesse in modo chiaro ed efficace, consentendo un processo decisionale più rapido per proteggere vite in ambienti pericolosi. Suo design innovativo, dimensioni compatte e facilità d'uso si basano sull'eredità di Honeywell Prodotti per la rilevazione di gas BW™.
SENSORI INTELLIGENTI PER MAGGIORE SICUREZZA E TEMPI DI ATTIVITÀ
Honeywell BW™ Flex incorpora sensori intelligenti della serie i che monitorano e forniscono calibrazione predittiva avanzata, manutenzione e informazioni sulla fine del ciclo di vita in tempo reale. Questi avvisi avanzati aiutano a ridurre la probabilità di errore e ad aumentare la consapevolezza, quindi è possibile intraprendere azioni preventive per evitare incidenti di sicurezza e tempi di fermo imprevisti.
RENDICONTAZIONE E ANALISI DEL GAS SEMPLIFICATA
Honeywell BW™ Flex può essere facilmente abbinato a uno smartphone tramite Bluetooth®. Scarica il App Honeywell Safety Suite Device Configurator per una gestione rapida e precisa dei dispositivi, manutenzione, reportistica e analisi. Aumenta la produttività semplificando attività come registrare gli incidenti e risparmiare tempo con il download con un clic di tutti i dati dello strumento.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
- AFFIDABILE - Due mesi di autonomia della batteria con una carica di 4,5 ore con il nostro nuovo sensore IR LEL a bassa potenza. Nessuna ricarica giornaliera, nessun tempo di inattività imprevisto
- COMPATIBILE - La serie Honeywell BW™ Flex è compatibile con il sistema di gestione dello strumento IntelliDoX e Honeywell Safety Suite tramite Bluetooth® per la configurazione wireless
- ACCURATO - Il sensore LEL a infrarossi a bassa potenza è immune all'avvelenamento da silicone, il che significa un monitoraggio accurato dei combustibili.
- FACILE DA GESTIRE - La luce verde IntelliFlash™ indica quando il rilevatore è conforme e la luce ambra indica la necessità di manutenzione.
- RESPONSIVE - I sensori della serie 1 rispondono a livelli di gas pericolosi in pochi secondi, anche a temperature rigide.
- FACILE DA USARE - Piccolo, leggero e indossabile. Funzionamento a un pulsante.
- COMUNICAZIONE.- Consente prontamente di comunicare con Motorola MOTOTRBO
Altro
- Caratteristiche
- SENSORI INTELLIGENTI PER MAGGIORE SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ:Honeywell BW™ Flex integra sensori intelligenti serie i, capaci di monitorare lo stato dei sensori e offrire informazioni predittive avanzate in tempo reale su taratura, manutenzione e fine del ciclo di vita. Questi avvisi avanzati consentono di ridurre la probabilità di guasti e aumentare la consapevolezza, in modo tale che si possano adottare misure preventive con cui evitare il verificarsi di episodi connessi con la sicurezza nonché tempi di inattività imprevisti.
- VALORI DI GAS RILEVATI IN TEMPO REALE E SUBITO DISPONIBILI:Honeywell BW™ Flex è dotato di un ampio display ad alta risoluzione sul quale le indicazioni vengono visualizzate in diverse lingue. Le informazioni di sicurezza essenziali sono fornite in modo chiaro ed efficace, così da consentire processi decisionali più rapidi atti a proteggere le persone che si trovano in ambienti pericolosi. Il design innovativo, le dimensioni compatte e la facilità d'uso sono tutte caratteristiche che arricchiscono la tradizione dei rilevatori di gas Honeywell BW™.
- REPORT E ANALISI DEI GAS PIÙ SEMPLICI:Honeywell BW™ Flex può essere associato facilmente a uno smartphone mediante Bluetooth®. Basta scaricare l'app Safety Suite Device Configurator di Honeywell, che agevola e rende estremamente precise non solo la gestione e la manutenzione del dispositivo, ma anche i report e le analisi. La produttività viene migliorata grazie alla semplificazione di operazioni come la registrazione degli eventi; la possibilità di scaricare tutti i dati del dispositivo con un solo clic comporta, per di più, un notevole risparmio in termini di tempo.
Altro
- Caratteristiche
- SENSORI INTELLIGENTI PER MAGGIORE SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ:Honeywell BW™ Flex integra sensori intelligenti serie i, capaci di monitorare lo stato dei sensori e offrire informazioni predittive avanzate in tempo reale su taratura, manutenzione e fine del ciclo di vita. Questi avvisi avanzati consentono di ridurre la probabilità di guasti e aumentare la consapevolezza, in modo tale che si possano adottare misure preventive con cui evitare il verificarsi di episodi connessi con la sicurezza nonché tempi di inattività imprevisti.
- VALORI DI GAS RILEVATI IN TEMPO REALE E SUBITO DISPONIBILI:Honeywell BW™ Flex è dotato di un ampio display ad alta risoluzione sul quale le indicazioni vengono visualizzate in diverse lingue. Le informazioni di sicurezza essenziali sono fornite in modo chiaro ed efficace, così da consentire processi decisionali più rapidi atti a proteggere le persone che si trovano in ambienti pericolosi. Il design innovativo, le dimensioni compatte e la facilità d'uso sono tutte caratteristiche che arricchiscono la tradizione dei rilevatori di gas Honeywell BW™.
- REPORT E ANALISI DEI GAS PIÙ SEMPLICI:Honeywell BW™ Flex può essere associato facilmente a uno smartphone mediante Bluetooth®. Basta scaricare l'app Safety Suite Device Configurator di Honeywell, che agevola e rende estremamente precise non solo la gestione e la manutenzione del dispositivo, ma anche i report e le analisi. La produttività viene migliorata grazie alla semplificazione di operazioni come la registrazione degli eventi; la possibilità di scaricare tutti i dati del dispositivo con un solo clic comporta, per di più, un notevole risparmio in termini di tempo.
- Caratteristiche : SENSORI INTELLIGENTI PER MAGGIORE SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ:Honeywell BW™ Flex integra sensori intelligenti serie i, capaci di monitorare lo stato dei sensori e offrire informazioni predittive avanzate in tempo reale su taratura, manutenzione e fine del ciclo di vita. Questi avvisi avanzati consentono di ridurre la probabilità di guasti e aumentare la consapevolezza, in modo tale che si possano adottare misure preventive con cui evitare il verificarsi di episodi connessi con la sicurezza nonché tempi di inattività imprevisti.|VALORI DI GAS RILEVATI IN TEMPO REALE E SUBITO DISPONIBILI:Honeywell BW™ Flex è dotato di un ampio display ad alta risoluzione sul quale le indicazioni vengono visualizzate in diverse lingue. Le informazioni di sicurezza essenziali sono fornite in modo chiaro ed efficace, così da consentire processi decisionali più rapidi atti a proteggere le persone che si trovano in ambienti pericolosi. Il design innovativo, le dimensioni compatte e la facilità d'uso sono tutte caratteristiche che arricchiscono la tradizione dei rilevatori di gas Honeywell BW™.|REPORT E ANALISI DEI GAS PIÙ SEMPLICI:Honeywell BW™ Flex può essere associato facilmente a uno smartphone mediante Bluetooth®. Basta scaricare l'app Safety Suite Device Configurator di Honeywell, che agevola e rende estremamente precise non solo la gestione e la manutenzione del dispositivo, ma anche i report e le analisi. La produttività viene migliorata grazie alla semplificazione di operazioni come la registrazione degli eventi; la possibilità di scaricare tutti i dati del dispositivo con un solo clic comporta, per di più, un notevole risparmio in termini di tempo.