Portatili
MeshGuard CO2 IR
Rilevatore wireless di monossido di carbonio a implementazione rapida per l'uso in ambienti pericolosi
Il sistema MeshGuard CO2 IR offre due campi di sensori:
• 0-100% di volume con risoluzione dello 0,1%
• 0-5% di volume con risoluzione dello 0,01%
Caratteristiche e benefici:
• Veloce e semplice da utilizzare con una rete wireless autoformante e unità che si collegano automaticamente in linea
• Visualizzazione locale delle concentrazioni di gas
• Robusto alloggiamento resistente agli agenti atmosferici
• Opzioni di controllo multiple per la raccolta e la visualizzazione di dati wireless in tempo reale da oltre 500 rilevatori
• La rete auto-rigenerante reinstrada automaticamente i dati al controller attraverso il miglior percorso wireless disponibile
• Monitoraggio continuo e analisi dei dati in tempo reale consentono di prendere decisioni e agire rapidamente
• Alimentazione a batteria
• Opzione di montaggio magnetico per un'installazione rapida e semplice di MeshGuard
Applicazione:
• Pulizia/risanamento ambientale
• Monitoraggio della linea di recinzione
• Fracking
• Spegnimento e turn-around dello stabilimento
• Esposizione dei lavoratori
Altro
- Peso
- 1.2
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Trasportabile
- Range di umidità
- 5%-95%
- Tipo allarme
- Visivo, acustico, a vibrazione
- Durata batterie
- Da 21 giorni a 6 mesi
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C,D, T4
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Registrazione dati
- N/D
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Tecnologia wireless
- MESH
Altro
- Peso
- 1.2
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Trasportabile
- Range di umidità
- 5%-95%
- Tipo allarme
- Visivo, acustico, a vibrazione
- Durata batterie
- Da 21 giorni a 6 mesi
- Standard
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C,D, T4
- Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Registrazione dati
- N/D
- Benefici
- • Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Tecnologia wireless
- MESH
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Trasportabile
- Range di umidità : 5%-95%
- Tipo allarme : Visivo, acustico, a vibrazione
- Durata batterie : Da 21 giorni a 6 mesi
- Standard : Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C,D, T4|Stati Uniti e Canada: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D T4
- Registrazione dati : N/D
- Benefici : • Alloggiamento in acciaio inossidabile
- Tecnologia wireless : MESH
- Peso : 1.2