Portatili
MultiRAE Pro
Rilevatore multiminaccia wireless portatile per il rilevamento di radiazioni e sostanze chimiche
Features and Benefits:
• Componenti per miliardo di misurazioni VOC
• Dispositivo multi-minaccia wireless leader del settore
• Monitoraggio simultaneo delle minacce chimiche e delle radiazioni gamma
• Accesso ai dati in tempo reale dal comando centrale
• Più di 25 sensori chimici diversi
• Sensori intercambiabili
• Allarme man down
• Manutenzione semplice con sensori, pompa, e batteria di ricambio
• Test a impatto e taratura completamente automatici con AutoRAE 2
• Allarme wireless locale e remoto a 5 vie
• Certificato Mil-STD-810G
• Gestione dei dispositivi con l'applicazione Honeywell Sotera™ Express:
• CBRNE
• Intervento materiali pericolosi
• Qualità dell'aria interna
• Ricerca e salvataggio urbano
• Protezione delle sedi
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Gas premium
- Dimensioni dello strumento
- 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-18 years
- Standard
- CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
- Benefici
- Altamente versatile e personalizzabile
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di O2 liquido
- Tecnologia wireless
- MESH, Wifi, BLE
- Tipo di gas
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- Grado di protezione
- IP65
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Gas premium
- Dimensioni dello strumento
- 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Campo del sensore
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-18 years
- Standard
- CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
- Registrazione dati
- Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
- Benefici
- Altamente versatile e personalizzabile
- Opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- Quattro anni sui sensori di O2 liquido
- Tecnologia wireless
- MESH, Wifi, BLE
- Tipo di gas
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- Grado di protezione
- IP65
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Gas premium
- Dimensioni dello strumento : 193 mm x 96,5 mm x 66 mm (7,6” x 3,8” x 2,6” D)
- Range di umidità : 0%-95% percent
- Campo del sensore : NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)|NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- CL2 (0-50ppm)- CLO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- HCHO (0-10ppm)- HCN (0-50ppm)- CH3-SH (0-10ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- O2 (0-30%vol)- PH3 (0-20ppm)- SO2 (0-20ppm)- VOC (0-5000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)
- Temperatura max : 50
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 12-18 years
- Standard : CSA: Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D, T4
- Registrazione dati : Funzione di registrazione dati continua (6 mesi per 5 sensori a intervalli di 1 minuto, 24/7)
- Benefici : Altamente versatile e personalizzabile
- Opzioni utente : 3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+- e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente|3 tasti di funzionamento e programmazione (modalità, Y/+ e N/-). È possibile selezionare più opzioni utente
- Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia : Quattro anni sui sensori di O2 liquido
- Tecnologia wireless : MESH, Wifi, BLE
- Tipo di gas : NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3, SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2|NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- Grado di protezione : IP65