Portatili
ppbRAE 3000 +
Il più avanzato monitor wireless palmare per VOC con misurazione di parti per miliardo
Features and Benefits:
• Misure da 1 ppb a 10.000ppb
• Tempo di risposta di 3 secondi
• Compensazione dell'umidità
• Radio mesh opzionale per compatibilità ConneXt
• Modulo BLE opzionale
• Trasmettitore Bluetooth opzionale integrato che trasmette dati in tempo reale fino a 2 miglia con router wireless RAELink3
• Pompa di campionamento che assorbe fino a 100 piedi
• Fattori di correzione per oltre 350 composti
• Ampio display che riporta il tipo di gas, fattore di correzione
• Custodia robusta per ambienti difficili
• Pulizia automatica di sensori e lampade
• Torcia elettrica integrata
• Capacità multilingue – fino a 10 lingue
• Custodia robusta certificata MIL-STD-810F per ambienti gravosi
• Pulizia automatica di lampade PID brevettate
• Applicazione brevettata Reflex PID TechnologyTM:
• CBRNE
• Decontaminazione
• Pulizia ambientale/Riparazione
• Risposta ai materiali pericolosi
• Qualità dell'aria interna
• Spegnimento e turn-around degli impianti
• Ricerca e salvataggio urbani
• Protezione della sede
• Esposizione dei lavoratori
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Gas premium
- Dimensioni dello strumento
- 10” L x 3,0” P x 2,5” A (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)
- Campo del sensore
- Sostanze chimiche organiche volatili (0-10000 ppm)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-16 years
- Standard
- • Stati Uniti e Canada: UL- cUL- Classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso nella Classe I- Divisione
- • Stati Uniti e Canada: UL, cUL, classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso in Classe I, Divisione
- Registrazione dati
- Standard 6 mesi a intervalli di un minuto
- Benefici
- • Tempo di risposta di 3 secondi
- Opzioni utente
- • Blocco allarmi con ripristino manuale o reset automatico
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- Garanzia di 3 anni per la lampada 10,6 eV,
- Garanzia di 3 anni per lampada da 10,6 eV-
- Tecnologia wireless
- MESH, BLE
- MESH- BLE
- Grado di protezione
- IP65
- Tipo di gas
- VOC
Temperature
- Temperatura max
- 50
Altro
- Marchio
- RAE
- Sottocategoria
- Gas premium
- Dimensioni dello strumento
- 10” L x 3,0” P x 2,5” A (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)
- Campo del sensore
- Sostanze chimiche organiche volatili (0-10000 ppm)
- Range di umidità
- 0%-95% percent
- Tipo allarme
- Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie
- 12-16 years
- Standard
- • Stati Uniti e Canada: UL- cUL- Classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso nella Classe I- Divisione
- • Stati Uniti e Canada: UL, cUL, classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso in Classe I, Divisione
- Registrazione dati
- Standard 6 mesi a intervalli di un minuto
- Benefici
- • Tempo di risposta di 3 secondi
- Opzioni utente
- • Blocco allarmi con ripristino manuale o reset automatico
- Range della pompa di campionamento
- 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia
- Garanzia di 3 anni per la lampada 10,6 eV,
- Garanzia di 3 anni per lampada da 10,6 eV-
- Tecnologia wireless
- MESH, BLE
- MESH- BLE
- Grado di protezione
- IP65
- Tipo di gas
- VOC
- Marchio : RAE
- Sottocategoria : Gas premium
- Dimensioni dello strumento : 10” L x 3,0” P x 2,5” A (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)
- Campo del sensore : Sostanze chimiche organiche volatili (0-10000 ppm)
- Range di umidità : 0%-95% percent
- Temperatura max : 50
- Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
- Durata batterie : 12-16 years
- Standard : • Stati Uniti e Canada: UL- cUL- Classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso nella Classe I- Divisione|• Stati Uniti e Canada: UL, cUL, classificato come intrinsecamente sicuro per l'uso in Classe I, Divisione
- Registrazione dati : Standard 6 mesi a intervalli di un minuto
- Benefici : • Tempo di risposta di 3 secondi
- Opzioni utente : • Blocco allarmi con ripristino manuale o reset automatico
- Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
- Garanzia : Garanzia di 3 anni per la lampada 10,6 eV,|Garanzia di 3 anni per lampada da 10,6 eV-
- Tecnologia wireless : MESH, BLE|MESH- BLE
- Grado di protezione : IP65
- Tipo di gas : VOC