High-Pressure Switches
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
High-Pressure Switches
Honeywell HP and HE Series high pressure switches are easily customizable, durable, reliable electromechanical pressure on/off switches. They boast the following specifications: 100 psi to 4500 psi set point range (factory set); silver and gold contacts (HP)/silver contacts (HE); 10,000 psi proof pressure (base style a); 6,500 psi proof pressure (base style b); SPDT, SPST-NO/NC; easily configurable; Smart Diagnostic Technology option; hysteresis option; numerous ports & terminations
Categorias relacionadas
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc