Computadores portáteis
Coletor de dados Dolphin CT60
Coletor de dados portátil Dolphin CT60
O robusto Dolphin™ O CT60 é ideal para empresas que exigem conectividade em qualquer lugar, a qualquer hora e captura de dados rápida para máximo tempo de operação e produtividade. Construído com base na Mobility Edge Platform™, o CT60 apresenta uma abordagem escalável e integrada baseada em software e hardware comuns para proteção da migração futura, sem abrir mão de recursos de segurança empresarial, confiabilidade, desempenho ou gerenciamento. O Dolphin CT60 também é um dispositivo Android recomendado para empresas, o que significa que é robusto, construído para ser implantado facilmente em campo e construído para permanecer atualizado por uma longa vida útil.
- Plataforma de hardware comum e ferramentas do ciclo de vida empresarial oferecem uma abordagem integrada, repetitiva e escalável o desenvolvimento, implementação, gerenciamento de desempenho e ciclo de vida seguros e acelerados.
- O computador móvel CT60 é o primeiro dispositivo de nível empresarial com LTE avançado e agregação de portadora para velocidades de até 300 Mbps. Oferece melhor cobertura de rede, velocidade, conectividade a qualquer hora, em qualquer lugar e longevidade do dispositivo.
- A nova geração de dispositivos geradores de imagens 2D proporciona o melhor desempenho da classe em captura de dados em códigos de barras linear e 2D. Um cabo opcional do leitor oferece flexibilidade para alternar entre as operações de mão e de pistola para reduzir a fadiga do usuário.
- Elegante, leve e resistente. Ajusta-se facilmente ao bolso. Classificações IP67 e IP67 contra poeira/pulverização de água; capaz de suportar várias quedas de 1,5 m em concreto e 1.000 quedas de 1 m (3,3 ft).
- Suporte por meio do Android R, começando com o Android 8.1 (O). Além disso, os clientes que usam sistemas operacionais baseados no Windows® podem migrar para o Android sem sacrificar a confiabilidade, o desempenho ou os recursos de gerenciamento.
O computador móvel Dolphin CT60 da Honeywell foi projetado para empresas que necessitam de conectividade em qualquer lugar, a qualquer momento e em tempo real para aplicativos críticos ao negócio e captura de dados rápida em um fator de foma robusto construído para tempo de operação e produtividade máximos, no campo ou no setor de vendas.Construído com base na Mobility Edge Plataform, o Dolphin CT60 oferece um enfoque integrado, repetitivo e escalonável baseado em uma plataforma de hardware e software comum, liberando os clientes das restrições encontradas atualmente quanto a integração e tecnologias não flexíveis, sem abrir mão de recursos de segurança empresarial, confiabilidade, desempenho ou gerenciamento.Lidar com vários dispositivos em toda a empresa representa complexidades de tempo e custo intensas para o departamento de TI da empresa gerenciar e manter. Construído sobre uma plataforma de software e de hardware dinâmica e unificada, o Dolphin CT60 é o primeiro dispositivo a ser lançado em uma série que permitem que os clientes acelerem o provisionamento, a certificação e a implantação de soluções móveis em toda a empresa, simplifiquem o gerenciamento do ciclo de vida geral, e ofereçam um ciclo de vida longo líder do setor. Equipado com ferramentas de ciclo de vida empresariais, o Dolphin CT60 traz simplicidade às tarefas frequentes de atualizações de software, treinamento de novos funcionários, gerenciamento de peças sobressalentes, e redução dos investimentos em equipamentos periféricos.O Dolphin CT60 é equipado com recursos para manter os funcionários conectados e produtivos o dia todo. A conectividade de rede avançada facilita a transferência de arquivos grandes, transmissão de vídeo, e acesso remoto rápido a aplicativos de negócios com bateria suficiente para durar um turno inteiro. O design robusto suporta quedas e tombos acidentais, e é ergonômico e leve para o uso diário confortável. Uma Corning® vívida de 118 mm (4,7 in): Gorilla® A tela sensível ao toque é facilmente legível em ambientes internos e externos e pode ser usada com o dedo, luvas ou com a caneta stylus.A linha de produtos CT60 atende a uma ampla gama de aplicações e necessidades de ambiente de fluxo de trabalho usando uma variedade de leitores e recursos.Para leitura rápida e captura de dados, energia de turno completo, em armazém, mobilidade de campo, varejo ou ambientes de fabricação, escolha o CT60 com o leitor N6603SR comprovado em campo, equipado com touchscreen coberta com Gorilla Glass 3. Para um desempenho de leitura mais alto, troca de bateria a quente para energia através de vários turnos, equipado com touchscreen coberta com Gorilla Glass 5 de alta resistência a arranhões, nos mesmos ambientes, escolha o CT60 com N6703SR. Para aplicações desafiadoras, quando códigos de barras de alta densidade (como requisitos TPD*) são usados, em ambientes de varejo ou fabricação, escolha o CT60 com o leitor de alto desempenho N6703HD, que vem equipado com troca a quente de bateria e Gorilla Glass 5.
Recursos
- Grau da carcaça
- Padrão
- Candidatura
- Serviço em campo
- Varejo
- Distribuição
- Transporte e logística
- Recursos
- Robusto
- Preparado para o futuro
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Cada versão do Android é garantida de 7.1 a pelo menos 11/R, suporte confirmado para Android 12 e 13 com viabilidade pendente.
Memory & Data
- Memória
- 32 GB Flash/4 GB RAM
- 32 GB Flash/3 GB RAM
Hardware
- Processador
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Tamanho da Tela
- 4,7 pol.
- 11,8 cm
- Resolução do visor
- 1280 x 720
Electrical
- Tipos de bateria
- Padrão
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
- Temperatura de operação
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Outros
- Plataforma
- Mobility Edge
- Posição da câmera
- Somente leitura
- Rede
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Teclado
- Apenas tela sensível ao toque
- Durabilidade
- Resistente 1,5 m (5 pés)
- Faixa de leitura
- Faixa padrão
- Faixa curta (fina)
Recursos
- Grau da carcaça
- Padrão
- Candidatura
- Serviço em campo
- Varejo
- Distribuição
- Transporte e logística
- Recursos
- Robusto
- Preparado para o futuro
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Cada versão do Android é garantida de 7.1 a pelo menos 11/R, suporte confirmado para Android 12 e 13 com viabilidade pendente.
Memory & Data
- Memória
- 32 GB Flash/4 GB RAM
- 32 GB Flash/3 GB RAM
Hardware
- Processador
- 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Tamanho da Tela
- 4,7 pol.
- 11,8 cm
- Resolução do visor
- 1280 x 720
Electrical
- Tipos de bateria
- Padrão
Environmental
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 30 - 70 °C
- - 22 - 158 °F
- Umidade operacional
- 0 - 95 %
- Temperatura de operação
- - 20 - 50 °C
- - 4 - 122 °F
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Outros
- Plataforma
- Mobility Edge
- Posição da câmera
- Somente leitura
- Rede
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Tipo de sistema operacional
- Android
- Teclado
- Apenas tela sensível ao toque
- Durabilidade
- Resistente 1,5 m (5 pés)
- Faixa de leitura
- Faixa padrão
- Faixa curta (fina)
- Grau da carcaça : Padrão
- Candidatura : Serviço em campo|Varejo|Distribuição|Transporte e logística
- Recursos : Robusto|Preparado para o futuro
- Sistema operacional : Cada versão do Android é garantida de 7.1 a pelo menos 11/R, suporte confirmado para Android 12 e 13 com viabilidade pendente.
- Memória : 32 GB Flash/4 GB RAM|32 GB Flash/3 GB RAM
- Processador : 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core
- Tamanho da Tela : 4,7 pol.|11,8 cm
- Resolução do visor : 1280 x 720
- Tipos de bateria : Padrão
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 30 - 70 °C|- 22 - 158 °F
- Umidade operacional : 0 - 95 %
- Temperatura de operação : - 20 - 50 °C|- 4 - 122 °F
- Duração da garantia : 1 ano
- Plataforma : Mobility Edge
- Posição da câmera : Somente leitura
- Rede : WLAN|WLAN/WWAN
- Tipo de sistema operacional : Android
- Teclado : Apenas tela sensível ao toque
- Durabilidade : Resistente 1,5 m (5 pés)
- Faixa de leitura : Faixa padrão|Faixa curta (fina)