Coletores de dados
Coletor de dados portátil ScanPal EDA57
O computador móvel ScanPal EDA57 é um computador móvel de classe empresarial 5G que oferece interações rápidas e em massa de dados entre os trabalhadores da linha de frente e os sistemas de negócios de backend.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
O computador móvel ScanPal EDA57 oferece o mais recente processador Qualcomm® Snapdragon™ octa-core de 2,2 GHz com conectividade sem fio através de NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth® 5.1 e comunicação de rede 5G. Com conectividade 5G perfeita, o ScanPal EDA57 oferece uma conexão sem fio confiável e de latência ultra baixa entre o dispositivo e as redes de backend. O desempenho premium do dispositivo ScanPal EDA57 torna seu investimento voltado para o futuro, estando pronto para aplicações de logística inteligente, comércio imersivo, manufatura flexível e espaço de trabalho colaborativo.
Alta Eficiência e Produtividade
O ScanPal EDA57 oferece uma ampla variedade de opções de memória, incluindo 4 GB/64 GB, 6 GB/128 GB e 8 GB/128 GB, permitindo alta velocidade de processamento de dados. Equipado com o poderoso motor de leitura Honeywell S0703, o ScanPal EDA57 permite a leitura ágil e eficaz de códigos de barras, mesmo aqueles danificados ou incompletos. Os trabalhadores podem receber informações precisas e atualizadas que podem ajudar a aumentar a produtividade ao realizar atividades como gerenciamento de pedidos e inventário.
Design Resistente e Conforto
Com especificações de queda e tombamento de até 1,5 metros sem botas de borracha e classificação de vedação IP67, o EDA57 pode resistir a várias condições ambientais rigorosas. Uma bateria removível de 4500mAh permite uso prolongado e ininterrupto entre cada carga e suporta o Quick Charge™ 3.0 para garantir transições de turno suaves. Uma proeminente tela sensível ao toque Gorilla Glass® 5 de 5,5 polegadas e um design industrial ergonômico podem melhorar a experiência do usuário, já que seu design leve e fino permite que os usuários operem facilmente o dispositivo com uma mão, o carreguem no bolso e permaneçam confortáveis o dia todo.
A câmera traseira de 16 megapixels permite a documentação de imagens em alta resolução e a câmera frontal de 8 megapixels melhora significativamente a experiência de comunicação por vídeo.
Compatibilidade Retroativa
Para os usuários da base instalada de computadores móveis Honeywell, o ScanPal EDA57 pode ser retrocompatível com a maioria dos acessórios EDA52. Isso ajudará ainda mais a proteger o investimento existente e reduzir o custo de propriedade.
Sistema Operacional Mais Recente e Solução de Software Poderosa
Construído sobre o Android™ 12 e atualizável para o Android 14*, pode reduzir preocupações com manutenção e oferece suporte a longo prazo. Atende às necessidades empresariais de facilidade de uso e gerenciamento, segurança, privacidade e confiabilidade.
O Honeywell Operational Intelligence fornece insights acionáveis em áreas críticas, como dispositivos de mobilidade, uso de impressoras e conectividade de rede. Esses insights podem ser transformados em fluxos de trabalho automatizados que otimizam os processos de trabalho para maior produtividade, o que pode levar à redução dos custos de suporte de TI.
O Smart Talk Unified Communications supera o problema de comunicações fragmentadas e capacita equipes com segurança empresarial para chamadas de voz, mensagens de texto e mídia e presença do usuário - tudo a partir de um único dispositivo.
*O Android 14 está pendente de confirmação da Qualcomm e do Google.
Features
- Candidatura
- Centro de distribuição e serviço público
- Manufatura
- Transporte e logística
- Varejo
- Câmera
- Câmera frontal colorida de 8 megapixels
- Câmera traseira colorida de 16 megapixels
- Posição da câmera
- dianteira e traseira
Dimensions
- Dimensões totais
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm
- 6,26 pol. x 2,95 pol. x 0,57 pol.
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Honeywell S0703 Slim Imager (símbolos de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificações do GPS
- Suporte simultâneo de receptor para GPS, AGPS, Beidou, GLONASS e Galileo
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
- Especificações WWAN
- 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
- GSM: 850/900/1800/1900
- LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
- UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- Especificações WLAN
- EAP suportado por WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Recursos adicionais de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v , 2X2 MU-MIMO
- Segurança WLAN: ABERTO, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 pessoal e empresarial), WPA3 (OWE, SAE, empresarial)
- WLAN (certificação Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Comunicação sem fio do computador
- NFC: Comunicação por Campo de Proximidade Integrada
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Android 12, atualizável para o Android 14* *O Android 14 está pendente para confirmação da Qualcomm e Google
Memory & Data
- Memória
- 4 GB RAM/64 GB Flash
- 6 GB RAM/128 GB Flash
- 8 GB RAM/128 GB Flash
Hardware
- Tamanho da Tela
- Gorilla Glass 5, tela de 5,5 polegadas
- Processador
- Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (baseado em A76) + 6xSilver (baseado em A55)
- Modelo do mecanismo de leitura
- Imageador Slim Honeywell S0703
Electrical
- Tipos de bateria
- Removível
- Tipo de bateria
- Li-Ion, 3.8 V
- Capacidade da Bateria
- 4,500 mAh
Environmental
- Umidade operacional
- 5% a 90% (sem condensação)
- Temperatura de operação
- -20°C a +50°C
- -4 °F a +122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -22 °F a 158 °F
- -30 °C a +70 °C
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 1,5 m (5 pés) por MIL-STD 810G em concreto em temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,5 m por MIL-STD 810G em concreto em temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,8 m (6 pés) por MIL-STD 810G sobre concreto com proteção em borracha em temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,8 m por MIL-STD 810G sobre concreto com proteção em borracha em temperatura ambiente
- Especificações de queda
- 1.000 vezes a 0,5 m
- 1.000 vezes a 0,5 m (1,64 pé)
- Classificações de proteção
- IP67
Service Terms
- Duração da garantia
- garantia de fábrica de um ano
Features
- Candidatura
- Centro de distribuição e serviço público
- Manufatura
- Transporte e logística
- Varejo
- Câmera
- Câmera frontal colorida de 8 megapixels
- Câmera traseira colorida de 16 megapixels
- Posição da câmera
- dianteira e traseira
Dimensions
- Dimensões totais
- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm
- 6,26 pol. x 2,95 pol. x 0,57 pol.
Scanning Specifications
- Recursos de decodificação
- Honeywell S0703 Slim Imager (símbolos de código de barras 1D/2D)
Network
- Especificações do GPS
- Suporte simultâneo de receptor para GPS, AGPS, Beidou, GLONASS e Galileo
- Especificações de Bluetooth
- Bluetooth Classe 5.1
- Especificações WWAN
- 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79
- GSM: 850/900/1800/1900
- LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66
- UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- Especificações WLAN
- EAP suportado por WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Recursos adicionais de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v , 2X2 MU-MIMO
- Segurança WLAN: ABERTO, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 pessoal e empresarial), WPA3 (OWE, SAE, empresarial)
- WLAN (certificação Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Comunicação sem fio do computador
- NFC: Comunicação por Campo de Proximidade Integrada
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Android 12, atualizável para o Android 14* *O Android 14 está pendente para confirmação da Qualcomm e Google
Memory & Data
- Memória
- 4 GB RAM/64 GB Flash
- 6 GB RAM/128 GB Flash
- 8 GB RAM/128 GB Flash
Hardware
- Tamanho da Tela
- Gorilla Glass 5, tela de 5,5 polegadas
- Processador
- Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (baseado em A76) + 6xSilver (baseado em A55)
- Modelo do mecanismo de leitura
- Imageador Slim Honeywell S0703
Electrical
- Tipos de bateria
- Removível
- Tipo de bateria
- Li-Ion, 3.8 V
- Capacidade da Bateria
- 4,500 mAh
Environmental
- Umidade operacional
- 5% a 90% (sem condensação)
- Temperatura de operação
- -20°C a +50°C
- -4 °F a +122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento
- -22 °F a 158 °F
- -30 °C a +70 °C
Standards & Approvals
- Especificações de resistência a quedas
- Múltiplas quedas de 1,5 m (5 pés) por MIL-STD 810G em concreto em temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,5 m por MIL-STD 810G em concreto em temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,8 m (6 pés) por MIL-STD 810G sobre concreto com proteção em borracha em temperatura ambiente
- Múltiplas quedas de 1,8 m por MIL-STD 810G sobre concreto com proteção em borracha em temperatura ambiente
- Especificações de queda
- 1.000 vezes a 0,5 m
- 1.000 vezes a 0,5 m (1,64 pé)
- Classificações de proteção
- IP67
Service Terms
- Duração da garantia
- garantia de fábrica de um ano
- Candidatura : Centro de distribuição e serviço público|Manufatura|Transporte e logística|Varejo
- Câmera : Câmera frontal colorida de 8 megapixels|Câmera traseira colorida de 16 megapixels
- Dimensões totais : 159 mm x 75 mm x 14,4 mm|6,26 pol. x 2,95 pol. x 0,57 pol.
- Recursos de decodificação : Honeywell S0703 Slim Imager (símbolos de código de barras 1D/2D)
- Especificações do GPS : Suporte simultâneo de receptor para GPS, AGPS, Beidou, GLONASS e Galileo
- Especificações de Bluetooth : Bluetooth Classe 5.1
- Especificações WWAN : 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79|GSM: 850/900/1800/1900|LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66|UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
- Especificações WLAN : EAP suportado por WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP|Recursos adicionais de WLAN: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w/v , 2X2 MU-MIMO|Segurança WLAN: ABERTO, WEP, WPA/WPA2 (WPA2 pessoal e empresarial), WPA3 (OWE, SAE, empresarial)|WLAN (certificação Wi-Fi Alliance): IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Comunicação sem fio do computador : NFC: Comunicação por Campo de Proximidade Integrada
- Sistema operacional : Android 12, atualizável para o Android 14* *O Android 14 está pendente para confirmação da Qualcomm e Google
- Memória : 4 GB RAM/64 GB Flash|6 GB RAM/128 GB Flash|8 GB RAM/128 GB Flash
- Tamanho da Tela : Gorilla Glass 5, tela de 5,5 polegadas
- Processador : Qualcomm Snapdragon SM4350 Pro Kryo 460, 2xGold (baseado em A76) + 6xSilver (baseado em A55)
- Modelo do mecanismo de leitura : Imageador Slim Honeywell S0703
- Tipos de bateria : Removível
- Tipo de bateria : Li-Ion, 3.8 V
- Capacidade da Bateria : 4,500 mAh
- Umidade operacional : 5% a 90% (sem condensação)
- Temperatura de operação : -20°C a +50°C|-4 °F a +122 °F
- Faixa de temperatura de armazenamento : -22 °F a 158 °F|-30 °C a +70 °C
- Especificações de resistência a quedas : Múltiplas quedas de 1,5 m (5 pés) por MIL-STD 810G em concreto em temperatura ambiente|Múltiplas quedas de 1,5 m por MIL-STD 810G em concreto em temperatura ambiente|Múltiplas quedas de 1,8 m (6 pés) por MIL-STD 810G sobre concreto com proteção em borracha em temperatura ambiente|Múltiplas quedas de 1,8 m por MIL-STD 810G sobre concreto com proteção em borracha em temperatura ambiente
- Especificações de queda : 1.000 vezes a 0,5 m|1.000 vezes a 0,5 m (1,64 pé)
- Classificações de proteção : IP67
- Duração da garantia : garantia de fábrica de um ano
- Posição da câmera : dianteira e traseira
Data Sheet
Manuals and Guides
Regulatory Information
White Paper
Catalog
Brief
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In