Coletores veiculares
Computador veicular Thor™ VM3
Computador veicular Thor™ VM3
Nós projetamos o Thor™ VM3 para os ambientes mais difíceis de centros de distribuição, fábricas e em operações de transporte. Na verdade, é o computador veicular móvel de tamanho normal mais eficaz do setor. O computador VM3 combina uma tela de 30,73 cm (12,1 in) com inovações revolucionárias que oferecem valor rápido para os seus fluxos de trabalho.
- Compatível com várias versões do Windows (incluindo Windows CE), o Thor VM3 se integra facilmente às infraestruturas de TI existentes e oferece suporte a atualizações futuras.
- A arquitetura Intel® x86 e o processador Dual Core de 1.5 GHz possibilitam um desempenho superior em aplicativos que lidam com grandes volumes de dados.
- O controle de ignição incorporado elimina os custos de manutenção e a queda na produtividade causada por veículos com a bateria descarregada.
- O painel frontal substituível em campo reduz as despesas, pois permite que os próprios usuários realizem a manutenção dos componentes que mais sofrem desgaste ou abusos, em vez de devolvê-los ao depósito.
- A Base Inteligente permite a montagem e remoção em segundos, economizando tempo e diminuindo os custos de suporte e manutenção, além de maximizar a eficiência ao habilitar a troca dinâmica de computadores de acordo com as cargas e turnos de trabalho.
Interrupções em uma cadeia de abastecimento são dispendiosas. Você está preparado para se adaptar para se tornar uma organização com uma vantagem competitiva significativa
Nós projetamos o computador Thor™ VM3 para os ambientes mais difíceis de centros de distribuição, fábricas e em operações de transporte. Na verdade, é o computador veicular móvel de tamanho normal mais eficaz do setor. O computador VM3 combina uma tela de 30,73 cm (12,1 in) com inovações revolucionárias que oferecem valor rápido para os seus fluxos de trabalho.
- Compatível com várias versões do Windows (incluindo Windows CE), o Thor VM3 se integra facilmente às infraestruturas de TI existentes e oferece suporte a atualizações futuras.
- A arquitetura Intel® x86 e o processador Dual Core de 1.5 GHz possibilitam um desempenho superior em aplicativos que lidam com grandes volumes de dados.
- O controle de ignição incorporado elimina os custos de manutenção e a queda na produtividade causada por veículos com a bateria descarregada.
- O painel frontal substituível em campo reduz as despesas, pois permite que os próprios usuários realizem a manutenção dos componentes que mais sofrem desgaste ou abusos, em vez de devolvê-los ao depósito.
- A Base Inteligente permite a montagem e remoção em segundos, economizando tempo e diminuindo os custos de suporte e manutenção, além de maximizar a eficiência ao habilitar a troca dinâmica de computadores de acordo com as cargas e turnos de trabalho.
Interrupções em uma cadeia de abastecimento são dispendiosas. Você está preparado para se adaptar para se tornar uma organização com uma vantagem competitiva significativa Computador veicular Thor VM3 equipado com o computador Thor VM3 montado em veículo, você estará pronto:
- O Smart Dock oferece economia imediata nos custos com suporte e manutenção enquanto maximiza a eficiência desacople a unidade de uma empilhadeira e reacople-a em outro veículo em segundos, mudando de modo dinâmico os funcionários e computadores conforme as trocas de carga.
- O painel dianteiro substituível no campo reduz os custos financeiros e de manutenção ao integrar os dois componentes mais suscetíveis ao desgaste e ao abuso, o teclado e a tela sensível ao toque, em uma peça substituível pelo usuário. Uma chave de fenda é tudo o que você precisa. Este recurso também reduz os custos de capital, permitindo que você substitua os painéis frontais sobressalentes para computadores sobressalentes.
- E o controle de ignição permite ao usuário definir preferências de gerenciamento de energia para economizar tempo de inicialização e estender a vida útil da bateria. O computador Thor VM3 oferece suporta múltiplos sistemas operacionais baseados em Windows®, de modo que a integração e o desenvolvimento de aplicativos são simples enquanto as necessidades do seu negócio crescem. Coleta de caixas, carregamento de caminhões, armazenagem e reposição; o computador VM3 equipa você para ter o trabalho feito de forma mais eficiente.
E o computador VM3 permite às empresas escolher as opções adequadas para maximizar a eficiência nos contextos mais exigentes internos, externos, em um armazém, em uma loja ou nas instalações intermodais.
Equipado com o computador veicular Thor VM3, você estará pronto.
- O Smart Dock oferece economia imediata nos custos com suporte e manutenção enquanto maximiza a eficiência desacople a unidade de uma empilhadeira e reacople-a em outro veículo em segundos, mudando de modo dinâmico os funcionários e computadores conforme as trocas de carga.
- O painel dianteiro substituível no campo reduz os custos financeiros e de manutenção ao integrar os dois componentes mais suscetíveis ao desgaste e ao abuso, o teclado e a tela sensível ao toque, em uma peça substituível pelo usuário. Uma chave de fenda é tudo o que você precisa. Este recurso também reduz os custos de capital, permitindo que você substitua os painéis frontais sobressalentes para computadores sobressalentes.
- E o controle de ignição permite ao usuário definir preferências de gerenciamento de energia para economizar tempo de inicialização e estender a vida útil da bateria. O computador Thor VM3 oferece suporta múltiplos sistemas operacionais baseados em Windows®, de modo que a integração e o desenvolvimento de aplicativos são simples enquanto as necessidades do seu negócio crescem. Coleta de caixas, carregamento de caminhões, armazenagem e reposição; o computador VM3 equipa você para ter o trabalho feito de forma mais eficiente.
E o computador VM3 permite às empresas escolher as opções adequadas para maximizar a eficiência nos contextos mais exigentes internos, externos, em um armazém, em uma loja ou nas instalações intermodais.
Recursos
- Candidatura
- Fabricação
- Distribuição
- Recursos
- Versátil
- Smart Dock
- Robusto
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Windows 7
- Windows Embedded Standard
- Windows Embedded Compact
- Windows 10 IoT Enterprise
Memory & Data
- Memória
- 4 GB RAM
Hardware
- Resolução do visor
- 1.024 x 768
- Tamanho da Tela
- 12,1 pol.
- 30,7 cm
- Processador
- 1.5 GHz Dual Core Intel Atom E3826
- Interface da conexão
- CANbus
- Antena RFID
- USB
- RS-232
- Áudio
Environmental
- Temperatura de operação
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
- Armazenamento frio
- Descongeladores para armazenamento a frio
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- Resistência à vibração
- MIL-STD-810F
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Outros
- Tipo de sistema operacional
- Windows
- Tipo de tela sensível ao toque
- Toque resistivo e caneta stylus
- Capacitivo- otimizado para toque
- Teclado
- Apenas tela sensível ao toque
- Rede
- WLAN/WWAN
- Tamanho da tela
- 12 polegadas
Recursos
- Candidatura
- Fabricação
- Distribuição
- Recursos
- Versátil
- Smart Dock
- Robusto
Software & Firmware
- Sistema operacional
- Windows 7
- Windows Embedded Standard
- Windows Embedded Compact
- Windows 10 IoT Enterprise
Memory & Data
- Memória
- 4 GB RAM
Hardware
- Resolução do visor
- 1.024 x 768
- Tamanho da Tela
- 12,1 pol.
- 30,7 cm
- Processador
- 1.5 GHz Dual Core Intel Atom E3826
- Interface da conexão
- CANbus
- Antena RFID
- USB
- RS-232
- Áudio
Environmental
- Temperatura de operação
- - 22 - 122 °F
- - 30 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento
- - 30 - 50 °C
- - 22 - 122 °F
- Armazenamento frio
- Descongeladores para armazenamento a frio
- Umidade operacional
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- Resistência à vibração
- MIL-STD-810F
Service Terms
- Duração da garantia
- 1 ano
Outros
- Tipo de sistema operacional
- Windows
- Tipo de tela sensível ao toque
- Toque resistivo e caneta stylus
- Capacitivo- otimizado para toque
- Teclado
- Apenas tela sensível ao toque
- Rede
- WLAN/WWAN
- Tamanho da tela
- 12 polegadas
- Candidatura : Fabricação|Distribuição
- Recursos : Versátil|Smart Dock|Robusto
- Sistema operacional : Windows 7|Windows Embedded Standard|Windows Embedded Compact|Windows 10 IoT Enterprise
- Memória : 4 GB RAM
- Resolução do visor : 1.024 x 768
- Tamanho da Tela : 12,1 pol.|30,7 cm
- Processador : 1.5 GHz Dual Core Intel Atom E3826
- Interface da conexão : CANbus|Antena RFID|USB|RS-232|Áudio
- Temperatura de operação : - 22 - 122 °F|- 30 - 50 °C
- Faixa de temperatura de armazenamento : - 30 - 50 °C|- 22 - 122 °F
- Armazenamento frio : Descongeladores para armazenamento a frio
- Umidade operacional : 5 - 95 %
- Resistência à vibração : MIL-STD-810F
- Duração da garantia : 1 ano
- Tipo de sistema operacional : Windows
- Tipo de tela sensível ao toque : Toque resistivo e caneta stylus|Capacitivo- otimizado para toque
- Teclado : Apenas tela sensível ao toque
- Rede : WLAN/WWAN
- Tamanho da tela : 12 polegadas