- Sensoriamento para Saúde
- Force Sensors
Force Sensors
PCB sensors measure the addition or backup of force, with proportional output.
Leadership, in full force. Whether it's critical applications such as IV drips or dialysis, or serious engineering like robotic end-effectors, Honeywell offers a broad line of force sensor options. Honeywell force sensors also deliver built-in stability and flexibility, to provide enhanced performance in most applications.
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc