Connecter le monde
Les services aériens ont évolué de manière passionnante, rendant les voyages aériens plus sûrs, plus confortables et plus efficaces. Les capteurs sont désormais au cœur des systèmes modernes de contrôle de l’avionique et des engins spatiaux, tandis que le suivi en temps réel des actifs et des personnes est devenu la clé du succès opérationnel.
Expertise de l’industrie pour garder le monde connecté
Avec plus de 50 ans d’expérience dans la conception et la livraison de produits aérospatiaux, Honeywell est l’un des principaux fournisseurs de technologies de détection. Nos capteurs de position, interrupteurs scellés, basiques, de fin de course et thermostatiques se trouvent sur une large gamme d’avions commerciaux et militaires.
Honeywell permet également aux exploitants d’aviation d’affaires d’accéder à des informations basées sur les données pour optimiser les opérations aériennes, les services de connectivité et la maintenance.
Nos solutions de gestion de flotte et de suivi mondial vous aident à suivre, surveiller et protéger vos actifs et personnes de grande valeur dans le monde entier grâce à des produits et services satellitaires tels que des numériseurs de codes à barres, des ordinateurs de poche, des étiquettes, des imprimantes d’étiquettes à grande vitesse, des casques de reconnaissance vocale Vocollect et Suite.
Nos solutions tirent parti des meilleurs terminaux matériels de leur catégorie, du suivi Web, du logiciel de gestion de flotte de véhicules et des ensembles de temps d’antenne satellite flexibles.
Honeywell fabrique également des équipements de protection individuelle pour assurer la sécurité des travailleurs.
Capteurs de vitesse pour l’aérospatiale et la défense
Honeywell est un chef de file de l’industrie avec un vaste portefeuille de solutions de détection, de commutation et d’assemblage. Avec plus de 50 ans d’expérience dans la conception et la livraison de produits aérospatiaux, l’expertise de base de Honeywell comprend l’ingénierie, le développement de capteurs, l’électronique analogique/numérique et l’emballage environnemental. La personnalisation des pièces et de l’assemblage est une force de Honeywell.
L’appareil Honeywell CN51 vous offre une polyvalence inégalée avec votre choix de systèmes d’exploitation WindowsMD ou AndroidMC. Ajoutez à cela un processeur multimoteur double-cœur de 1,5 GHz, une mémoire vive de 1 Go et un flash de 16 Go, et vous bénéficiez également du plus haut niveau de capacité d’évolutivité.
Mesure de la position aérospatiale pour les commandes de poste de pilotage
Offre complète. Rendement de classe mondiale. Dans toute la gamme de produits de mesure de positionnement aérospatiale de Honeywell, il existe un thème cohérent de conception robuste et de soutien inégalé que les clients de Honeywell estiment qu’il n’est pas facile de trouver ailleurs.
Série VRS haute température pour train d’atterrissage
Les capteurs VRS haute température sont conçus pour être utilisés dans des applications où le capteur est exposé à des températures allant jusqu’à 260 °C [450 °F]. Des versions frontales scellées sont disponibles pour les applications où le capteur est exposé à des fluides, des lubrifiants ou des conditions environnementales défavorables.
Sécurité de la piste
Les avions intelligents transforment les voyages
Capteurs et commutateurs pour l’aérospatiale et la défense