Protection de la tête, des yeux et du visage
Une sécurité à l’avant-garde
Lorsqu’il existe un risque de chute ou de projection d’objets, d’éclaboussures de produits chimiques, de particules en suspension dans l’air, d’impacts ou de bosses nocifs de radiation, les produits de pointe de Honeywell offrent une protection spécialisée et éprouvée contre les dangers.
La protection de la tête aux pieds commence au somment. Pour une protection optimale de la tête, des yeux et du visage, Honeywell offre une vaste gamme d’options de harnais de sécurité : des écrans de protection pour la tête aux casques de soudeur à grande visibilité, en passant par les lunettes de sécurité et la protection du visage dans les milieux de travail et de construction.
Grâce à des conceptions et des matériaux novateurs reconnus mondialement, les solutions Honeywell sont conçues pour la fiabilité, la performance et le confort.
Recherche de produits
Commencez votre recherche avec le nom de la catégorie, le nom du produit, le numéro de la pièce, etc.