- Industries
- Soins de santé et sciences de la vie
- Dispositifs médicaux
Dispositifs médicaux
Solutions de détection pour les applications médicales critiques
Solutions de détection pour les applications médicales critiques
Lorsqu’une vie peut être en jeu, les produits utilisés dans votre conception devraient être exceptionnels. La performance, la fiabilité, la durabilité et la précision des capteurs et des interrupteurs sont primordiales. C’est pourquoi tant de gens de l’industrie médicale font confiance à Honeywell. La technologie de pointe d’Honeywell, la vaste gamme de produits et son assistance technique expérimentée en matière d’applications aident les concepteurs d’équipements médicaux à trouver rapidement la solution de détection ou de commutation répondant à leurs besoins en matière de performances.
Solutions de détection pour les soins de santé
Nos capteurs, commutateurs, moteurs de numérisation de codes à barres et logiciels sont largement utilisés dans une variété d’applications médicales essentielles, comme les appareils d’hémodialyse, l’équipement de laboratoire, les systèmes de surveillance des patients, les ventilateurs, les concentrateurs d’oxygène et les pompes à perfusion.
Série N4680
Le moteur de numérisation de codes à barres de la série N4680 est un moteur de numérisation 2D entièrement décodé en une seule pièce qui utilise la dernière technologie d’imagerie et de décodage de Honeywell.
Série ABP
Haute précision, compensée/amplifiée 60 mbar à 10 bar | 6 kPa à 1 MPa | 1 psi à 150 psi Sortie numérique ou analogique, compatible avec les milieux liquides
SÉRIE FMA : Capteurs MicroForce
Des capteurs de force à base de pyrorésistives offrant une sortie numérique pour la force de lecture sur la plage de force et la plage de températures spécifiées à pleine échelle
Capteurs de pression montés sur carte à circuit imprimé
Solution complète de montage sur carte à circuit imprimé ou de mesure de pression robuste; facilement configurable avec un large choix de ports, connecteurs, sorties et plages de pression.
Contiennent une technologie de microstructure avancée pour fournir une réponse sensible et rapide au débit, à la quantité/direction de l’air ou à d’autres gaz.
Les capteurs PCB mesurent l’ajout ou la sauvegarde de force, avec sortie proportionnelle.
Capteurs pour mesurer le débit de gaz respiratoire dans les applications pour adultes. Produit de haute qualité. Conforme à la directive RoHS. Composants biocompatibles.
Interrupteurs robustes et très fiables, les principes de base comprennent les versions miniatures, subminiatures, spécialisées, étanches et non étanches.
Capteurs pour mesurer le débit de gaz respiratoire dans les applications pour adultes. Produit de haute qualité. Conforme à la directive RoHS. Composants biocompatibles.
Éléments de détection de RTD et de thermistance et sondes de température emballées; thermostats/interrupteurs thermiques commerciaux, de précision et de haute fiabilité.
Dispositifs médicaux
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc