Le besoin de vitesse
Les travailleurs de l’automobile qui travaillent avec des produits chimiques caustiques et des équipements lourds sont exposés à des glissades, des trébuchements et des chutes, des bruits forts, des vapeurs et des gaz de peinture, des coupures et des lacérations et d’autres risques de sécurité spécifiques à l’industrie.
D’autre part, nous savons que les véhicules ont besoin d’une technologie de détection reproductible et précise pour un contrôle accru du conducteur, un taux de défaillance réduit et des coûts opérationnels réduits.
Les entreprises automobiles doivent superviser et optimiser les chaînes de montage afin de réduire le temps de prise de stock et le temps de cueillette.
-
Five Hand Hazards And Safety Gloves for Automotive WorkersAutomotive plant workers risk hand cuts as vehicles include components with sharp edges. Discover five hand hazards and safety gloves for automotive workers
-
Five Metal Industry Tasks No Worker Should Handle with Bare HandsThe handling of raw metal material comes with the risk of cuts to the hand. Discover five metal industry tasks no worker should handle with bare hands.
-
What Respirator Do I Need?Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information to guide you.
Solutions de fabrication automobile
Qu’il s’agisse de soudage, de meulage, de peinture, de moussage, de revêtement ou de travail en hauteur, nos gants très résistants, nos produits respiratoires diversifiés et notre équipement de protection contre les chutes fiable vous aideront à accomplir le travail en toute sécurité.
Si votre voiture a besoin d’un produit standard ou d’une solution hautement personnalisée, nous fournissons les capteurs pour les applications de commande de transmission et hydrauliques, les systèmes de freinage, de carburant et de moteur et autres applications automobiles.
De l’inspection de la chaîne de montage à la distribution des pièces de rechange, nos solutions de flux de travail intégrées accélèrent la productivité et l’exactitude des résultats pour les opérations automobiles comme la vôtre.
Masque complet de la série 7600
Le masque le plus confortable sur le marché. Zone d’étanchéité à double bride en silicone de qualité médicale pour un ajustement confortable et une étanchéité optimale entre le masque et le visage.
CI de capteur à effet Hall ou magnétorésistif anisotrope (AMR) dans les sorties numériques ou linéaires pour la détection d’angle, de position et de vitesse; packages à valeur ajoutée.
Capteurs de mouvement et de position
Potentiomètres rotatifs, capteurs de position magnétiques, résolveurs, capteurs de proximité et mesure de position aérospatiale.
Fournit une détection sans contact d’une cible ferreuse rotative (affecte un champ magnétique) telle qu’un engrenage, un arbre ou un mécanisme similaire.
Offrent une détection de mouvement, de position et de navigation à partir d’un seul dispositif durable sur plus de six degrés de liberté grâce à la technologie MEMS.
Automobile

Auto One augmente la productivité en entrepôt et en magasin avec Honeywell

Gants CORESHIELDMC : Les choix difficiles deviennent des décisions faciles
Vocollect Voice : Inspections automobiles