Tirer le meilleur parti de vos systèmes critiques avec des contrôles de prochaine génération
Trouver une solution de commande de machine qui maximise le débit sans sacrifier la précision ou endommager le produit est une quête du Graal. Il est également essentiel que les solutions choisies soient faciles à utiliser et à entretenir, et qu'elles prévoient de préférence des sauvegardes afin d'identifier les risques liés à l'entretien avant qu'ils ne provoquent des temps d'arrêt inattendus.
La commande de machine Momentum (MC4) combine des capacités puissantes qui offrent des solutions modernes de haut niveau, basées sur le Web, internationales, modulaires et connectées pour le contrôle des convoyeurs et du tri. Bien que les besoins d'un centre de distribution puissent varier, les commandes de machine peuvent souvent être mises en œuvre à moindre coût en termes d'investissement et d'exploitation par rapport à d'autres solutions de commande, tout en réduisant les coûts de livraison de projets de tailles et complexités différentes. MC4 peut offrir la même rapidité de convergence et presque la même flexibilité que les systèmes basés sur PC, tout en assurant l'intégration avec l'équipement piloté par automate programmable.
Conçue pour la flexibilité et la fiabilité
La solution MC4 élimine la vulnérabilité aux arrêts complets des systèmes basés sur PC car les commandes sont distribuées sur un contrôleur embarqué industriel, sans pièces mobiles. Cela accroît la fiabilité, réduit les coûts de réparation et minimise les coûts de mise à niveau grâce à une migration rétrocompatible. Les commandes distribuées vous permettent de planifier ou non les temps d'arrêt dans une zone sans affecter le reste du système. La commande centralisée est également disponible en option pour mettre à niveau des sites anciens, centralisés.
Une fiabilité supplémentaire est possible en exécutant MC4 sur QNX, plutôt que sur Windows. Cela offre une plus grande stabilité tout en réduisant les arrêts pour mise à niveau et les correctifs de sécurité. De plus, l'architecture de la commande repose sur la configuration au lieu que sur du code personnalisé. En conséquence, les projets peuvent être mis en œuvre plus rapidement grâce à un code standardisé qui offre une expérience prête-à-l'emploi plus traditionnelle aux utilisateurs.
La gamme complète des fonctionnalités MC4 couvre les systèmes de commande de machine suivants :
- Commande de convoyeur général — Ce service gère les convoyeurs de transport et à accumulation ainsi que les événements et les alarmes qui y sont associés.
- Tri — Les solutions de tri multiples sont contrôlées afin qu'elles fonctionnent à un débit beaucoup plus élevé, tout en diminuant le risque d'endommager le produit.
- Convergence — La solution MC4 peut être configurée pour commander une variété de systèmes de convergence avec une logique hybride, permettant de combiner des voies différentes pour obtenir un débit optimal.
- Optimiseur d'écart — L'optimiseur MC4 mesure et ajuste l'espacement entre les cartons, ce qui permet un débit de convergence haute vitesse égal à 400 cartons par minute avec des intervalles aussi courts qu'un pouce entre les cartons. L'optimiseur est également disponible en tant que fonctionnalité autonome pour tous les automates programmables ou les systèmes basés sur PC ou hybrides.
- Outils de diagnostic et d'étalonnage — Ils vous permettent de définir, d'effacer et de vérifier les valeurs d'étalonnage pour la convergence et le tri. Vous recevrez également des alertes si la chaîne risque de tomber en panne de carburant ou si un entretien est requis.
Des commandes polyvalentes et modernes à un coût abordable
En associant une gamme complète de commandes modulaires en une seule solution, le système MC4 offre à l'utilisateur une expérience plus flexible et moderne, ainsi qu'une meilleure efficacité. Dans la plupart des centres de distribution, ce système peut être mis en œuvre à un coût total inférieur par rapport aux systèmes traditionnels utilisant des automates programmables ou basés sur PC.
MC4 peut compléter le logiciel Momentum WES et offre également une alternative intéressante pour la commande de tri et de convoyeur haute performance dans les centres de distribution qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités d'une solution d'exécution d'entrepôt. Les capacités d'émulation et de simulation sophistiquées permettent d'évaluer l'efficacité de chaque configuration avant sa mise en œuvre, d'optimiser le système et de réduire le temps de mise en service.
L'approche hybride assure une commande supérieure de l'installation
MC4 est une plateforme de commande de machine hybride, conçue pour offrir des avantages comparables aux automates programmables, aux solutions pilotées par PC et aux systèmes d'exécution de l'entrepôt.
MC4 — Avantages pour votre organisation
Allongement de la durée de vie de votre matériel
Alors que de nombreux systèmes de commande automatisés requièrent une actualisation tous les trois à cinq ans, le MC4 est prévu pour une durée de vie de huit à dix ans.
- Réduit les coûts totaux de possession en diminuant le nombre d'actualisations nécessaires tout au long du cycle de vie.
- Combine les forces des automates programmables, des solutions pilotées par ordinateur et des systèmes d'exécution d'entrepôt
- Fiabilité et stabilité supérieures grâce à la plateforme QNX et à l'architecture de contrôle normalisée.
- Réduction du nombre d'arrêts pour les mises à niveau du système et les correctifs de sécurité
Capacités étendues
Le MC4 intègre de façon transparente les caractéristiques des systèmes de contrôle précédents d'Honeywell Intelligrated, notamment BOSS® et ICW®. Vous bénéficiez du meilleur des deux mondes dans un système intégré unique.
- Architecture embarquée pour une durée de vie accrue du système
- La visibilité et les capacités en temps réel vous tiennent informé de la santé de votre système
- Rapports, diagnostics et étalonnages avancés
- Fonctions d'interface homme-machine (IHM) intuitives
- Accès facile aux pièces d'achat grâce à la synchronisation au système OnTimeParts™
Technologies complémentaires
MC4 propose des fonctionnalités actualisées et modernes, tout en vous permettant de tirer le meilleur parti de vos équipements existants.
- La simulation de systèmes étendus permet de tester et d'optimiser les routages avancés et autres mises à niveau avant leur mise en œuvre en production
- Permet de bénéficier des fonctionnalités de Connected Assets, notamment :
- Internet des objets (IdO) industriels
- Surveillance à distance et analyse des données relatives aux équipements
- Assurance 360 pour collaborer avec les experts d'Honeywell Intelligrated et les spécialistes du rendement afin d'accroître les performances de vos installations
- La conception modulaire permet de tirer parti des équipements existants et autorise une croissance flexible.
- Augmentation du débit grâce à l'optimisation des écarts
- Fonctions de fusion adaptatives avec IntelliMerge®
- Amélioration des performances du système
- Intégration transparente des capacités de demain
- L'utilisation des équipements existants est possible, notamment les systèmes d'E/S, les convoyeurs et le moteur de routage
- Réduction des dépenses d'investissement totales
- Diminution du temps d'installation
Facilité d'entretien
MC4 est conçu pour faciliter la mise en œuvre, les extensions et la maintenance de vos installations, sans interrompre les activités normales de votre entreprise. Vous pourrez également accéder aux données essentielles dont vous avez besoin pour optimiser et résoudre les problèmes de votre exploitation.
- Service de soutien technique en tout temps
- Une visibilité accrue pour dépanner vos systèmes existants
- Des capacités de diagnostic étendues, notamment l'étalonnage de la trieuse, l'étalonnage de la convergence, l'enregistrement des données de suivi et les tests d'entraînement améliorés.
- Des processus d'installation et de mise à niveau non invasifs qui s'inscrivent dans le cadre de vos temps d'arrêt programmés.