Clignotants
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
Clignotants
Colonnes polyvalentes de 38 mm, 45 mm ou 55 mm. Boutons personnalisés et poignées à prise pivotante. 3 V à 32 V. Scellé à IP67. Plusieurs options
Construction experte. Solutions sur mesure. Les clignotants Honeywell sont conçus pourcompléter parfaitement notre gamme de sélecteurs de vitesses de pointe, ou peuvent être montés en unités indépendantes. Une grandevariété d’opérations est disponible - de la vitesse des essuie-glaces, des commandes et boutons des phares aux optionsd’annulation automatique. Et chaque mécanisme est conçu pour résister aux environnements difficiles.
Catégories connexes
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc