Unités de mesure inertielles
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
Unités de mesure inertielles
Offrent une détection de mouvement, de position et de navigation à partir d’un seul dispositif durable sur plus de six degrés de liberté grâce à la technologie MEMS.
En intégrant une unité de mesure inertielle (UIM), les clients connaissent en temps réel la position du véhicule en ce qui concerne l’inclinaison. L’ECU (unité de contrôle de l’équipement) de la machine traite cette information et fournit une rétroaction à l’opérateur là où la machine est assise par rapport à l’inclinaison. De tels indicateurs permettent à l’opérateur d’effectuer des ajustements en temps réel de la pente lorsque le chargeur est en mouvement.
Le système de référence d’attitude de transport ou TARS-IMU est un ensemble de capteurs conçu pour rapporter les données de vitesse angulaire, d’accélération et d’altitude du véhicule pour les applications exigeantes dans des industries telles que le transport hors route à usage intensif. Avec deux modèles de capteurs pour différents niveaux de puissance, le TARS-IMU accepte les systèmes d’alimentation de véhicule 5 V et 9 V à 36 V. La communication est transmise au véhicule par la connectivité CAN J1939 standard de l’industrie.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc