Potentiomètres en plastique conducteurs de précision
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour l’aéronautique et le transport
- Aero & Transportation Sensors
- Capteurs de mouvement et de position
- Potentiomètres en plastique conducteurs de précision
Potentiomètres en plastique conducteurs de précision
Convertir le mouvement rotatif en un changement de résistance en douceur de la tension ou du courant, souvent utilisé pour contrôler les transducteurs de position.
Construits sur les héritages de confiance Clarostat et Honeywell de détection de position haute qualité et haute performance, les potentiomètres Honeywell (également connus dans l’industrie sous le nom de pots) convertissent le mouvement rotatif en un changement de résistance, fournissant une transition en douceur des niveaux de tension ou de courant, qui sont puis utilisé pour contrôler le mouvement de position dans une grande variété d’applications.
Les potentiomètres rotatifs sont des dispositifs compacts et robustes à couche épaisse qui utilisent des éléments en plastique conducteur, en cermet ou bobinés. Développé pour des applications militaires potentielles, notre plastique conducteur exclusif offre une plage de températures étendue et une résolution infinie, et est conçu pour fournir une mesure de position précise. Les éléments en cermet et enroulés sont stables sur une plage de températures de fonctionnement et fournissent une dissipation de puissance élevée et un coefficient de température de résistance amélioré. Une variété de terminaisons et d’options de montage flexibles sont disponibles pour répondre à vos besoins.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc