Commutateurs de pression
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
Commutateurs de pression
Avec des plages de 0,5 psi à 4500 psi, les mano contacteurs offrent une répétabilité et une capacité de support améliorées; options réglables en usine ou sur place.
Meilleur sous pression. Comptez sur les mano contacteurs Honeywell pour fonctionner dans des applications critiques qui connaissent des pics de performance et d’autres conditions extrêmes. Ces interrupteurs détectent un changement de pression et ouvrent ou ferment un circuit électrique lorsque le point de consigne désigné est atteint.
Recherche de produits
Commencez votre recherche avec le nom de la catégorie, le nom du produit, le numéro de la pièce, etc.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc