Interrupteurs à pression moyenne
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour l’aéronautique et le transport
- Aero & Transportation Switches
- Commutateurs de pression
- Interrupteurs à pression moyenne
Interrupteurs à pression moyenne
Les interrupteurs à haute pression Honeywell des séries HP et HE sont des interrupteurs marche/arrêt électromécaniques faciles à personnaliser, durables et fiables. Ils présentent les caractéristiques suivantes : plage de points de consigne de commutation de pression : 3,5 psi à 4 500 psi; cote de cycle de vie allant jusqu’à 2 millions (MH); contacts en or (ME); réglables en usine ou sur le terrain; cote d’étanchéité IP67; température de fonctionnement : -40 °C à 120 °C [-40 °F à 248 °F]; option d’hystérésis; plus de 15 options de port de pression et plus de 30 terminaisons électriques
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc