Interrupteurs à vide
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
Interrupteurs à vide
Contact de lame à action directe. Réglage en usine de 1,1 po-Hg à 22 po-Hg. Variété de connecteurs et de bornes. Résistant à 30 po-Hg. Éclat de 150 psi.
Les interrupteurs à vide Honeywell de la série 5000 résistent à des applications de service prolongé. Les interrupteurs sont réglés en usine et comportent un diaphragme en caoutchouc fluorosilicone pour la compatibilité avec une grande variété de fluides. Disponibles avec diverses terminaisons, y compris Metripack, ils forment un joint étanche lorsqu’ils sont connectés. Les avantages de conception comprennent une construction durable, une taille compacte et une intégrité améliorée des points de consigne.
Catégories connexes
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc