Capteurs de pression industriels
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Industrial Sensors
- Capteurs de pression industriels
Capteurs de pression industriels
Conçus pour les applications les plus difficiles. Nos produits à haute pression sont connus dans l’industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur service améliorés.
Lorsque la fiabilité est exigée, Honeywell répond à ses attentes. Les transducteurs de pression à usage intensif se trouvent dans les applications où ils ne peuvent pas être facilement remplacés, où la durabilité suprême est une priorité absolue. C’est pourquoi vous trouverez les produits à haute pression Honeywell qui fonctionnent de manière experte dans de nombreuses applications potentielles, comme les compresseurs et les commandes hydrauliques, et dans des industries aussi diversifiées que l’aérospatiale, le domaine médical, le transport, l’agriculture, la réfrigération et l’industrie. Notre gamme complète de produits offre des performances et une fiabilité améliorées, ainsi que : des mesures absolues, à jauge et à jauge scellée; un large éventail de plages de pression, de styles de ports, de types de terminaison et de sorties; types de boîtiers allant des capteurs miniatures montés en surface à l’acier inoxydable haut de gamme isolé (pour un contrôle de processus rigoureux); la pression varie de 3 psi à 8 000 psi; et résistance à la corrosion.
Catégories connexes
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc