Interrupteurs de base miniatures
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Industrial Switches
- Interrupteurs de base
- Interrupteurs de base miniatures
Interrupteurs de base miniatures
Avec des tailles miniatures et une plage de 0,1 A à 26 A, les produits de base Honeywell offrent des options d’actionnement, de terminaison, de fonctionnement et de température.
Les interrupteurs de base scellés et non scellés miniatures Honeywell ont été conçus pour une fiabilité à long terme, jusqu’à 10 millions de cycles. Ces interrupteurs intègrent un mécanisme à ressort avec plus de 60 ans de service éprouvé et un boîtier thermoplastique à haute résistance pour plus de durabilité. Disponible avec des solutions personnalisées et plusieurs options de levier/terminaison, Honeywell offre également des interrupteurs avec connecteurs RAST.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc