Interrupteurs de fin de course robustes
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Industrial Switches
- Interrupteurs de fin de course
- Interrupteurs de fin de course robustes
Interrupteurs de fin de course robustes
Trois séries scellées aux NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 et IP65/66/67; boîtier en acier inoxydable de type 316 en option et plusieurs montages et actionneurs.
Les interrupteurs de fin de course Honeywell MICRO SWITCH sont conçus pour résister aux applications industrielles les plus difficiles.
Les interrupteurs robustes Honeywell, offrent un corps robuste moulé sous pression, revêtu d’époxy, avec plusieurs options de montage et d’actionneur. Une construction à basse et haute température et des versions précâblées scellées en usine sont également disponibles. La construction modulaire de la série HDLS permet une grande variété de styles d’actionneurs, de têtes de commande et d’options de circuits électriques. Les versions enfichables réduisent considérablement les temps d’arrêt sur les lignes de production avec des taux d’activation élevés, car le remplacement du commutateur se fait en quelques secondes. La prise de base contient tout le câblage et la connexion de conduit tandis que le composant de commutation avec tête de commande s’assemble facilement à la base et est fixé avec deux vis.
Catégories connexes
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc