Interrupteurs de verrouillage à clé
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Industrial Switches
- Interrupteurs de fin de course de sécurité
- Interrupteurs de verrouillage à clé
Interrupteurs de verrouillage à clé
Série pour utilisation sur les machines où le retrait des clés amène la machine à un état sécuritaire immédiat. Interrupteurs conçus pour une acceptation mondiale.
Conçus pour être utilisé sur les machines où le retrait des clés amène la machine à un état sécuritaire immédiat. Ils offrent une sécurité accrue pour l’opérateur lorsqu’ils sont ajoutés aux portes de protection à charnières ou coulissantes, aux écrans et aux couvercles de protection sur les enceintes. Clé vendue séparément. Le dispositif de verrouillage est conçu pour empêcher qu’une clé soit insérée manuellement ou par la protection fermée pendant que le personnel d’entretien travaille sur la machine. Une fois inséré, le dispositif de verrouillage peut accueillir jusqu’à quatre cadenas pour empêcher le retrait non autorisé du dispositif. Compatible avec UL, CE, CSA, SIL 3.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc