Accéléromètres à haute fréquence
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Accéléromètres
- Accéléromètres à haute fréquence
Accéléromètres à haute fréquence
Accéléromètres piézoélectriques à haute fréquence avec très faible sensibilité au champ magnétique. 2 Hz à 15 kHz. Sorties IEPE et mV/G
Les accéléromètres piézoélectriques miniatures amplifiés à haute fréquence Honeywell sont conçus pour fournir des données très précises et fiables dans une variété d’environnements de test industriel et d’automatisation où l’espace est limité ou une fréquence naturelle élevée est souhaitée. La sortie à faible impédance de sortie à courant constant, combinée à la capacité de piloter une capacité de charge élevée, permet de longues courses de câbles à faible coût sans dégradation des données.
Ces capteurs sont fabriqués en acier inoxydable non magnétique et entièrement scellés avec une très faible sensibilité au champ magnétique. L’élément sismique est mécaniquement isolé de la base de montage, ce qui se traduit par une faible sensibilité de la tension de base. Ces caractéristiques, combinées à un corps scellé, aident à assurer des données précises et fiables. Disponible dans un certain nombre de configurations et d’options, y compris différents motifs de montage et longueurs de câble blindé en acier inoxydable.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc