Accéléromètres de température et de vibration
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Accéléromètres
- Accéléromètres de température et de vibration
Accéléromètres de température et de vibration
Accéléromètres à usage général. 2 Hz à 10 kHz. Sorties de température (en courant) et vibration (en mV)
Les accéléromètres piézoélectriques amplifiés de la série MAT53 combinés à des capteurs de température intégrés sont conçus pour être utilisés dans les environnements de test industriel et d’automatisation, y compris les tests de laboratoire, les études modales et les cellules de test où il est nécessaire de mesurer simultanément la température et la vibration de vitesse. La faible impédance constante du courant de sortie pour la vibration de vitesse combinée à la sortie de courant pour la sortie de température permet de générer une capacité de charge élevée permettant de longues courses de câbles à faible coût sans dégradation des données.
L’élément sismique est mécaniquement isolé de la base de montage, ce qui se traduit par une faible sensibilité de la tension de base. Les capteurs sont fabriqués en acier inoxydable non magnétique avec une sensibilité de champ magnétique très faible et des données scellées, pour fournir des données très précises et fiables. Disponibles dans un certain nombre de configurations et d’options qui incluent un connecteur ou un câble blindé en acier inoxydable intégral, et différentes plages dynamiques pour répondre aux niveaux de température et de vibration attendus.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc