Accéléromètres de vitesse
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
Accéléromètres de vitesse
Accéléromètres piézoélectriques amplifiés avec sortie de vitesse. Sortie de 2 Hz à 10 kHz ou de 5 Hz à 4 kHz. mV / mm / s ou de 4 mA à 20 mA
Les accéléromètres piézoélectriques amplifiés Honeywell modèle MAV5x avec sortie de vitesse sont idéaux pour une variété d’environnements de test industriel et d’automatisation. Fabriqués en acier inoxydable non magnétique avec un corps scellé, ces accéléromètres ont une sensibilité de champ magnétique très faible et fournissent une sortie de données très précise et fiable. L’élément sismique est mécaniquement isolé de la base de montage, ce qui se traduit par une faible sensibilité de la tension de base. Les deux modèles peuvent être fournis dans un certain nombre de configurations, d’options et de sensibilités différentes pour répondre aux niveaux de vibrations attendus pour l’application.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc