Trousses de compteur de vibration
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
Vous parcourez le catalogue de produits pour
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Accéléromètres
- Trousses de compteur de vibration
Trousses de compteur de vibration
Trousse de compteur de vibration portable fonctionnant sur batterie avec écran ACL et accéléromètre intégré. 2 g, 20 g, 200 g. Mesure les valeurs de crête
Les appareils de mesure des vibrations Honeywell sont des instruments portables alimentés par batterie conçus pour accepter tout accéléromètre Honeywell de la série MA afin de prendre des mesures de vibration. Chaque compteur est capable de fournir des mesures RMS et de crête d’accélération, de vitesse et de déplacement. Un interrupteur pour filtrer les hautes fréquences est fourni. Les sorties c.c. et c.a. via une prise de type D sont disponibles pour l’enregistrement ou pour une analyse plus poussée du signal.
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc