Transducteurs de pression submersibles
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
- Produits
- Technologies de détection avancées
- Détection pour les activités industrielles
- Produits d’essai et de mesure
- Transducteurs de pression
- Transducteurs de pression submersibles
Transducteurs de pression submersibles
Capteur de niveau de liquide d’entrée vertical. 20 in-H2O à 50 psig. Une conception de vraie jauge. Raccordement de conduit. Matériau mouillé en acier inoxydable 17-4 PH. Précis à 99,9 %
Le capteur de niveau de liquide modèle LL-V est fabriqué à partir d’acier inoxydable 17-4 PH et est conçu pour une entrée verticale dans un réservoir ou un puits fixe pour une immersion complète dans le fluide. Le boîtier entièrement soudé en acier inoxydable et le diaphragme de détection de pression offrent une résistance à la corrosion à la plupart des fluides. Le câble électrique sort par un raccord de conduit fileté 1/2-14 NPT qui permet la fixation d’une variété de tuyaux ou de conduits flexibles. Le câble électrique est vulcanisé sur un ferret en acier inoxydable soudé.
Le câble électrique à quatre conducteurs possède un tube de ventilation atmosphérique à l’intérieur de la gaine du câble et est fixé à la chambre entièrement soudée de la « vraie jauge » à l’intérieur du capteur pour fournir une référence zéro atmosphérique.
Catégories connexes
- Transducteurs de pression aérospatiaux
- Transducteurs de pression d’étalonnage
- Transducteurs de pression de sortie numérique
- Indicateurs numériques
- Transducteurs de pression affleurants
- Transducteurs de pression de procédé général
- Transducteurs de pression pour endroits dangereux
- Transducteurs haute pression
- Transducteurs de pression industriels
- Transducteurs de pression différentielle sous-miniatures
- Transducteurs de pression affleurants miniatures
- Transducteurs de pression de pétrole et de gaz
- Transducteurs de pression de précision/de qualité technique
- Transducteurs de pression sanitaires
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc