Les processus de prélèvement efficaces et précis sont essentiels pour réduire les coûts de main-d’œuvre et répondre aux attentes croissantes en matière de service à la clientèle. De nombreux centres de distribution et opérations d’exécution reposent généralement sur au moins une forme de technologie d’automatisation du prélèvement pour améliorer leurs capacités d’exécution des commandes. Que vous ayez besoin de solutions de prélèvement à la pièce, à la caisse ou à la palette, ou une combinaison des trois, Honeywell Intelligrated offre une vaste expertise en matière de prélèvement et les technologies nécessaires à l’atteinte des niveaux d’automatisation nécessaires pour vos opérations d’exécution.
Prélèvement à la pièce
Les technologies de prélèvement à la pièce s’adressent aux processus les plus exigeants en main-d’œuvre des opérations des centres de distribution. Des scanneurs RF portatifs d’entrée de gamme aux systèmes de prélèvement par signaux lumineux de pointe, les technologies suivantes constituent souvent les premiers pas de la transformation numérique franchis par les centres de distribution pour accroître l’automatisation.
- Les scanneurs RF portatifs — conviennent parfaitement aux UGS de faible vélocité; ils offrent des gains de productivité de 10 à 15 % par rapport aux processus manuels et des taux de précision quasi parfaits.
- Le prélèvement à commande vocale — procure en moyenne des gains de productivité de 35 % ainsi que des gains de précision et d’efficacité considérables aux opérations d’exécution critiques en utilisant Vocollect™, la technologie de prélèvement à commande vocale la pus évoluée du secteur.
- Les chariots de prélèvement mobiles — permettent le prélèvement par chariot d’articles à faible vélocité dans des zones de prélèvement éloignées, recourant souvent aux technologies de prélèvement par signaux lumineux, de prélèvement à commande vocale ou d’appareils RF.
- Les systèmes de prélèvement — et de dépôt par signaux lumineux offrent une exécution des commandes sans papier dirigée par des signaux lumineux pour accroître la productivité, la rapidité et la précision.
Prélèvement à la caisse
Le prélèvement de caisses, ou le processus de prélèvement de caisses de produits entières pour exécuter des commandes est une autre méthode de prélèvement exigeante en main-d’œuvre, mais essentielle, utilisée dans les opérations modernes d’exécution des commandes. En fonction des exigences spécifiques en matière de vitesse, de volume et de débit, les centres de distribution peuvent combiner des technologies de prélèvement de caisses et de convoyeurs de tri avec de l’équipement de palettisation pour optimiser les flux de travail. Tout comme le prélèvement à la pièce, l’automatisation du prélèvement par RF, par signaux lumineux et à commande vocale procure des améliorations marquées en matière de débit et de précision du prélèvement a la caisse.
Prélèvement à la palette
Le prélèvement à la palette implique la récupération de palettes complètes ou de couches spécifiques de produits à partir de palettes (ou charge unitaire) qui sont utilisées dans des processus d’exécution des commandes. Pour améliorer l’efficacité de ces opérations, de nombreux centres de distribution passent du prélèvement manuel des palettes (avec des chariots élévateurs à fourches) aux solutions plus automatisées de prélèvement à la palette qui intègrent une conception peu encombrante et les gains de débit d’un système d’entreposage et récupération automatisée (AS/RS). En combinant ces solutions avec des convoyeurs de palettes et des systèmes de tri, Honeywell Intelligrated peut fournir une solution de prélèvement de palettes entièrement automatisée.