- Produits
- Automatisation
- Solutions par technologie
- Systèmes de convoyage
- Convoyeurs courbes
Convoyeurs courbes
Acheminez les caisses, les plateaux et les bacs dans n’importe quelle direction avec des systèmes de convoyeurs hélicoïdaux et courbes
Fort d'une base installée de plus de 140 000 unités, la fiabilité et la robustesse de la gamme de courroies courbes Transnorm est connue et reconnue dans le monde entier comme la norme de l'industrie et le leader incontesté du marché. L'amélioration de l'efficacité en tant que module fonctionnel clé dans les centres de colis, les centres de distribution, les petits sites de CEP et les sites de commerce électronique sur les cinq continents. La portée s'étend également à plus de 300 aéroports dans le monde, dont chacun des 30 premiers.
Courbe intralogistique – TS 1600-090
Courbe intralogistique Transnorm
Grâce à la technologie brevetée de guidage par courroie et aux poulies coniques, les courbes intralogistiques de Transnorm pour des charges individuelles allant jusqu'à 35 kg/m se distinguent par leur grande fiabilité et leur fonctionnement sans bruit. Les courbes intralogistiques de Transnorm prouvent leurs performances et leur fiabilité jour après jour dans de nombreuses applications intralogistiques et dans les secteurs les plus divers. Qu'il s'agisse de transporter des bacs, des boîtes en carton ou des colis, nos courbes à courroie faciles à entretenir assurent un changement de direction précis et en douceur.
Les courbes intralogistiques de Transnorm offrent les avantages suivants :
- Les meilleurs dans leur catégorie en matière de performance, de fiabilité, de consommation d'énergie et de facilité d'entretien
- Une conception robuste avec un faible poids propre
- Optimisation du poids, de l'espace et de l'installation
- Facilité d'intégration dans les nouveaux systèmes de manutention et les systèmes existants
- Système breveté de guidage de la bande et tambours coniques pour une fiabilité et une fluidité de fonctionnement maximales
- Le convoyeur à courroie de transport à basse tension sur toute la largeur de la courroie entraîne des temps de déploiement extrêmement longs
Courbe standard de courroie – TS 1600-105 / TS 1500 (Marché américain)
Convoyeur standard à courroie courbe
Les convoyeurs courbes à bande standard représentent l'élément central de la famille innovante des convoyeurs courbes Transnorm et peuvent être utilisés pour diverses applications pour le transport de marchandises emballées et non emballées, avec une capacité de charge maximale de 150 kg. Offrant des performances élevées et un fonctionnement continu, ils sont des éléments clés et se retrouvent couramment dans les systèmes de traitement des bagages, les sites de traitement des colis et les centres de traitement du commerce électronique.
Les courroies courbes Transnorm sont réputées pour leur fiabilité et présentent un plan de conception intégré. Minimiser l'encombrement effectif d'un système global et simplifier toutes les opérations manuelles, y compris le remplacement des courroies.
Le convoyeur à courroie courbe standard Transnorm offre les avantages suivants :
- Les meilleurs dans leur catégorie en matière de performance, de fiabilité, de consommation d'énergie et de facilité d'entretien
- Une conception robuste avec un faible poids propre
- Optimisation du poids, de l'espace et de l'installation
- Facilité d'intégration dans les systèmes de traitement des nouveaux colis et existants
- Système breveté de guidage de la bande et tambours coniques pour une fiabilité et une fluidité de fonctionnement maximales
- Changement de courroie facile et rapide
- Le convoyeur à courroie de transport à basse tension sur toute la largeur de la courroie entraîne des temps de déploiement extrêmement longs
Courbe à courroie pour charges lourdes – TS 1600-140 / TS 1500-SPC (Marché américain)
Convoyeur à courroie courbe pour charges lourdes – Robuste et fiable
Avec des largeurs nominales standard allant jusqu'à 1 500 mm et une capacité de charge totale allant jusqu'à 250 kg, les courroies courbes pour charges lourdes Transnorm sont une solution de choix pour les voies de transport lourdement chargées ou les lignes de transport avec des charges irrégulières. Aussi bien à basse qu'à haute vitesse, les courroies robustes offrent un débit maximal de 3 m/s - les plus hauts standards de performance et de fiabilité.
Maintenir la technologie de pointe de Transnorm et respecter une empreinte écologique afin de fournir les plus faibles besoins en énergie et en maintenance tout en assurant les plus faibles niveaux de bruit pour un module de cette catégorie.
Le convoyeur Transnorm à courroie courbe pour les charges lourdes offre les avantages suivants :
- Les meilleurs dans leur catégorie en matière de performance, de fiabilité, de consommation d'énergie et de facilité d'entretien
- Une conception robuste avec un faible poids propre
- Optimisation du poids, de l'espace et de l'installation
- Facilité d'intégration dans les systèmes de traitement des nouveaux colis et existants
- Système breveté de guidage de la bande et tambours coniques pour une fiabilité et une fluidité de fonctionnement maximales
- Changement de courroie facile et rapide
- Le convoyeur à courroie de transport à basse tension sur toute la largeur de la courroie entraîne des temps de déploiement extrêmement longs
Courroies hélicoïdales
Convoyeurs à courroie hélicoïdale Transnorm - deux fonctions, un seul convoyeur, à vitesse maximale...
Les courbes hélicoïdales sont utilisées dans les systèmes de convoyage lorsque, en plus du transport dans une courbe, il y a également un changement de niveau à surmonter. Grâce au concept de construction holistique, les convoyeurs à courroies hélicoïdales de Transnorm allient performance et fiabilité. De plus, la surface effective et l'espace nécessaire pour remplir cette fonction sont considérablement réduits dans la configuration du système. De plus, le remplacement des courroies reste très simplifié.
Les convoyeurs à courroies hélicoïdales de Transnorm offrent les avantages suivants :
- Débit extrêmement élevé
- Moins d'efforts de contrôle et pas de fonctionnement cyclique avancé
- Système breveté de guidage de la bande et tambours coniques pour une fiabilité et une fluidité de fonctionnement maximales
- Le convoyeur à courroie de transport à basse tension sur toute la largeur de la courroie entraîne des temps de déploiement extrêmement longs
- Optimisation du poids, de l'espace et de l'installation
- Niveaux de bruit très faibles par rapport aux convoyeurs à chaîne
Courbe globale des aéroports – TS 1600 GAC
Courbe globale des aéroports de Transnorm - éprouvée dans le monde entier
La courbe globale des aéroports est le résultat de nos efforts constants pour répondre aux besoins des opérateurs de systèmes de traitement des bagages et des intégrateurs de systèmes. Le concept de construction global combine la fiabilité éprouvée des courroies courbe de Transnorm avec la meilleure consommation d'énergie de sa catégorie, un fonctionnement souple et une facilité d'entretien. Il en résulte une réduction considérable des coûts du cycle de vie et un niveau d'économie élevé.
La courbe globale des aéroports Transnorm offre les avantages suivants:
- Les meilleurs dans leur catégorie en matière de performance, de fiabilité, de consommation d'énergie et de facilité d'entretien
- Une conception robuste avec un faible poids propre
- Optimisation du poids, de l'espace et de l'installation
- Facilité d'intégration dans les systèmes de traitement des nouveaux bagages et les bagages existants
- Système breveté de guidage de la bande et tambours coniques pour une fiabilité et une fluidité de fonctionnement maximales
- Le convoyeur à courroie de transport à basse tension sur toute la largeur de la courroie entraîne des temps de déploiement extrêmement longs
- Glissement de la courroie sur des feuilles de bois laminé très solides
Courbe à rouleaux – TS 2730
Convoyeurs courbes à rouleaux Transnorm - Une solution souple et efficace pour le transport en courbe
Les courbes à rouleaux Transnorm offrent une solution très efficace et pratiquement sans entretien pour le transport de charges légères ou en cartons. Utilisant la technologie des rouleaux 24V, les rouleaux motorisés économiques nécessitent moins de puissance électrique que les entraînements classiques.
Les convoyeurs à courroie à rouleaux Transnorm avec un entraînement à rouleaux motorisés offrent les avantages suivants:
- Solution standardisée et économique
- Conception et construction compactes et plates
- Entraînement par rouleaux motorisés (technologie 24V)
- Seule une faible puissance électrique installée est nécessaire
- Faible usure et facilité d'entretien
- Fonctionnement très silencieux
- Les ajustements ultérieurs peuvent être effectués facilement et rapidement
Safeglide ® Chute en spirale
Safeglide® Chutes en spirale - Économie d'énergie grâce à la force de gravité
The Transnorm Safeglide® La chute en spirale est une solution rapide, sûre et rentable pour transporter en toute sécurité des marchandises emballées d'un niveau à un autre.
Les chutes en spirale sont conçues à partir de plusieurs couches de résine époxy renforcée de fibres de verre. La surface de glissement est constituée d'une finition spéciale dans laquelle sont noyées les plus fines billes d'acier inoxydable, ce qui offre d'excellentes propriétés de glissement et réduit l'usure. The Transnorm Safeglide® La chute en spirale peut être combinée avec différents guides, ce qui permet d'obtenir un tampon dynamique et un glissement automatique et sécuritaire.
The Safeglide® La chute en spirale offre les avantages suivants:
- Un mouvement descendant sécuritaire et rapide
- Matériau composite amortissant le bruit et résistant à la flamme
- Excellente capacité de glisse qui reste intacte même dans des conditions ambiantes défavorables telles qu'une humidité atmosphérique élevée
- Faibles coûts d'acquisition et faibles coûts/efforts de maintenance
- Pas de pièces mobiles et pas de pièces de rechange et d'usure
- Réparation à faible coût
Convoyeurs courbes
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc