- Produits
- Automatisation
- Solutions par technologie
- Systèmes de convoyage
- Convoyeur de transport
Convoyeur de transport
Déplacez les caisses, les plateaux et les bacs de différents poids, dimensions et matériaux d’emballage avec des rendements élevés
Honeywell propose des systèmes de convoyage de pointe aux normes impériales et métriques, idéals pour le transport à haut débit d'une grande variété de tailles, de formes et d'emballages de produits. Ces solutions efficaces de convoyeurs de transport permettent de réduire au minimum l'encombrement du système et s'intègrent à d'autres composants de manutention pour former un système complet et entièrement automatisé.
Les technologies comprennent :
Convoyeur à courroie
Les convoyeurs à courroie constituent une alternative efficace au transport positif de produits dans des applications horizontales, inclinées ou déclinées, en combinant des vitesses de transport élevées et une manutention soigneuse des produits.
- Construction d'un cadre robuste
- Entraînements suspendus, en extrémité et latéraux
- Pas de dérapage entre les biens transportés et le niveau de transport
- Manipulation délicate des produits avec des biens sensibles au transport
- Facile à entretenir, avec un minimum de pièces de rechange
Courroie de mesure des freins
Cette solution, qui nécessite peu d'entretien, permet de contrôler facilement les rejets de fusion et d'obtenir des intervalles réguliers entre les cartons à des vitesses élevées.
- Optimise la manipulation des produits pour obtenir les taux de rendement les plus élevés de l'industrie
- Conçu pour la manutention de petits cartons
- Chronologie exacte des chargements à vitesse élevée
- Manipulation particulièrement délicate des produits avec des biens sensibles au transport
- Peu d'entretien
Casemat™
Il est doté d'une surface de transport à courroie modulaire en plastique haute performance, idéale pour les applications dans le domaine des aliments, des boissons et des produits de consommation.
- Faible niveau de bruit et exigences d'entretien
- Courbes, lignes droites, mesures et convoyeurs inclinés disponibles
- Disponible en acier inoxydable pour les projets nécessitant une capacité de lavage limitée
Convoyeur de carton ondulé vide
Ce convoyeur est spécialement conçu pour traiter les déchets de carton ondulé vides et les flux de vrac dans les entrepôts et les centres de distribution.
- La conception du châssis du chariot et des guides latéraux élimine les points d'accrochage pour un fonctionnement sans bourrage
- Soutient de nombreuses transitions de produits standard
- Points de décharge pré-établis et protection en bout de ligne
Convoyeur à gravité
Cette option de convoyeur non motorisé réduit la complexité du système et minimise le bruit de fonctionnement.
- Plusieurs offres de rouleaux et de roues pour répondre à chaque demande
- Jonctions après tri optimisées pour les transitions de petits articles à partir d'une trieuse
- Options de porte pour le passage de l'opérateur dans une ligne de convoyage
- Chariots ergonomiques spécialisés pour les applications de modules de prélèvement
Positionneur
Minimiser les cartons côte à côte et favoriser le flux de produits en une seule file dans les systèmes de manutention grâce à cette solution fiable et éprouvée, utilisée dans des centaines d'installations. Combiné à un guide latéral entraîné, ce convoyeur d'alignement robuste convient à une utilisation robuste pour les fournisseurs de colis et de services express. La cloison étroite à rouleaux et le guide latéral entraîné, placé avec précision, permettent un alignement sûr des biens plats ou fragiles.
- Un alignement délicat sans perte de vitesse
- Fonctionnement silencieux
- Facile à entretenir, avec des pièces de rechange facilement accessibles
- Évolutif pour des aménagements vastes et compacts
- Une solution entièrement mécanique ne nécessitant aucun contrôle supplémentaire
Convoyeur à courroie en V
Les systèmes à courroies en V vous donnent la possibilité de déplacer rapidement les produits dans les courbes, les obliquités, les fusions et les convoyeurs de tri, tout en assurant une manipulation délicate des cartons et un temps d'arrêt minimal pour la maintenance.
- Pas inclinaison arrière de la courroie pour maximiser la durée de vie et la fiabilité des composants
- Conception des poulies en une seule pièce et entièrement en métal
- La pression d'entraînement sur les rouleaux porteurs peut être réglée au moyen d'un seul outil
- Le dispositif de tension à ressort élimine les problèmes de démarrage et les questions de tension
- Configuration de la prise de force (PTO) avec convoyeur à courroie et convoyeur à accumulation IntelliQ
Convoyeur central
Centrer les biens transportés délicatement et avec un débit élevé devant les déviateurs de ligne d'éjection bilatérale, les étiqueteuses ou les unités de cerclage. Notre convoyeur central combine des performances élevées avec un fonctionnement presque sans entretien et peu bruyant.
- Centrage délicat sans perte de vitesse
- Fonctionnement presque sans entretien et peu bruyant
- Une solution efficace et économique qui a fait ses preuves
Convoyeur de transport
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc