Vous parcourez le catalogue de produits pour
- Produits
- Automatisation
- Solutions par technologie
- Systèmes de convoyage
- Convoyeur vertical
Convoyeur vertical
Élevez les bacs et les conteneurs à un niveau supérieur grâce aux systèmes de convoyeurs verticaux
Nulle part où aller que vers le haut? L’équipement de tri et de convoyeurs est parfait pour le transport de bacs et de boîtes dans les entrepôts à empreinte compacte. Vous obtiendrez un contrôle précis et le suivi des emplacements pour assurer le déplacement en douceur des produits. Convient à toute opération à plusieurs niveaux.
Les solutions verticales sont suffisamment polyvalentes pour être disposées de manière à répondre aux besoins de votre établissement. Avec la configuration en C, le produit entre et sort du même côté, mais à des hauteurs différentes. Dans les dispositions en Z, les produits entrent et sortent de part et d’autre du système. Les configurations 3D impliquent la rotation à 90° du produit, qui sort sur un axe perpendiculaire au sens de l’entrée.
Tri vertical
Pour les applications nécessitant un maximum d'options de tri, des solutions innovantes de tri vertical offrent des entrées et des sorties de chaque côté et des élévations multiples. Ces convoyeurs verticaux à mouvement alternatif uniques vous offrent une flexibilité maximale dans un encombrement minimal, ce qui vous permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle sans avoir à engager les dépenses d'investissement liées à l'expansion des installations.
Les systèmes de tri vertical, disponibles en configurations C, Z et 3D, sont également dotés d'un système de stockage et de transport par chariot élévateur pour améliorer l'utilisation de l'espace. Les bacs sont acheminés vers le convoyeur approprié pour un transport automatique entre les processus, tandis que la manutention et le levage automatiques des bacs améliorent la sécurité des travailleurs. De plus, le système réduit automatiquement les encombrements pour un débit accru et ininterrompu.
Les solutions de tri vertical sont capables de gérer des transferts à plateaux multiples avec plusieurs produits sur une étagère, tels que premier entrant/premier sorti ou dernier entrant/premier sorti.
Convoyeur vertical alternatif
Les convoyeurs verticaux à mouvement alternatif vous permettent de déplacer des produits de haut en bas dans la même unité, avec des hauteurs d'entrée et de sortie configurables par l'utilisateur pour une plus grande flexibilité du système. Les vitesses de convoyage les plus élevées du secteur et les configurations les plus diverses vous permettent de traiter un large éventail de produits avec un rythme et une fiabilité qui correspondent à vos besoins opérationnels, et même les dépassent.
Les convoyeurs verticaux à mouvement alternatif sont disponibles en configuration C, Z et 3D. Des configurations à une ou plusieurs étagères sont disponibles dans une gamme de tailles pour faire face à de multiples problèmes de manipulation des produits. Mieux encore, les convoyeurs ont un minimum de pièces mobiles pour faciliter l'entretien.
Les fenêtres en plastique polycarbonate teinté ou transparent vous offrent une bonne visibilité sur le système. Un écran tactile HMI est disponible en option pour simplifier encore l'interaction avec l'utilisateur.
Convoyeur à indexation verticale
Les convoyeurs à indexation verticale transfèrent le produit dans une seule direction - vers le haut ou vers le bas - avec plusieurs chutes de décharge et emplacements d'entrée pour une grande flexibilité du système. Une conception compacte, des courroies de distribution efficaces et des temps de cycle optimisés permettent un débit maximal et des années de fonctionnement fiable et nécessitant peu d'entretien.
Vous pouvez régler les hauteurs d'entrée et de sortie pour répondre aux besoins de votre site dans les configurations C et Z. Les fenêtres en plastique polycarbonate teinté ou transparent vous offrent une bonne visibilité sur le système. La sécurité peut être renforcée par des capteurs de proximité, des capteurs photoélectriques et des interrupteurs de limitation en option. De plus, un écran tactile HMI optionnel simplifie l'interaction avec l'utilisateur.
Systèmes de mise en tampon
Des systèmes de convoyage spécialisés offrent une mise en tampon fiable des conteneurs dans les chutes de décharge des trieuses en préparation des processus en aval. Ces couloirs de transit modulaires et efficaces ont un encombrement beaucoup plus faible que les autres solutions de convoyeurs à accumulation, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre précieuse surface au sol en réduisant le nombre de convoyeurs aux points de transit. Les systèmes de mise en tampon simplifient également leur entretien, ce qui améliore la disponibilité de votre système.
Empiler et désempiler des conteneurs
Les solutions personnalisées automatisent les processus d'empiler ou de désempiler les conteneurs vides ou pleins, en assurant une mise en place, un stockage, une récupération et un réassemblage fiables des produits transportés. Ces solutions d'empilage souples et compactes sont idéales, même dans des conditions d'aménagement serrées; elles sont disponibles dans des largeurs et longueurs de préhension de 9 à 34 pouces pour répondre aux exigences de votre application spécifique. De conception modulaire et facile à entretenir, nos solutions d'empiler et de désempiler des conteneurs sont également disponibles avec des options d'activation pneumatique ou électrique.
Courroies hélicoïdales
Les courbes hélicoïdales sont utilisées dans les systèmes de convoyage lorsque, en plus du transport dans une courbe, il y a également un changement de niveau à surmonter. Le concept de construction globale combine à la fois performance et fiabilité. De plus, la surface effective et l'espace nécessaire pour remplir cette fonction sont considérablement réduits dans la configuration du système.
- Débit extrêmement élevé
- Moins d'efforts de contrôle et pas de fonctionnement cyclique avancé
- Système breveté de guidage de la bande et tambours coniques pour une fiabilité et une fluidité de fonctionnement maximales
- Le convoyeur à basse tension sur toute la largeur de la courroie entraîne un long temps de déploiement
- Optimisation du poids, de l'espace et de l'installation
- Niveaux de bruit très faibles par rapport aux convoyeurs à chaîne
- Remplacement simplifié des courroies
VertiSwitch®
Le VertiSwitch de Transnorm est une unité de distribution verticale entièrement standardisée qui peut être déployée en option comme unité de déviation pour la distribution des lignes ou comme unité de fusion pour la consolidation des lignes. Ce système se caractérise par une construction ouverte et robuste, une conception modulaire et un haut niveau de dynamisme dans les mouvements de pivotement.
- Une conception innovante avec une consommation d'énergie minimale
- Conception légère mais robuste, avec une grande fiabilité
- Une conception compacte pour un encombrement minimal
- Un fonctionnement à vitesse élevée combiné à un fonctionnement silencieux
- Faible besoin d'entretien
- Utiliser comme déviateur de ligne ou fusion
Convoyeur vertical
Connectons-nous!
Inscrivez-vous pour recevoir des communications exclusives de Honeywell, notamment des mises à jour des produits, des informations techniques, de nouvelles offres, des événements et actualités, des sondages, nos promotions ainsi que divers sujets connexes par téléphone, courriel et autres formes de communication électronique.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc