Les systèmes de murs de rangement constituent un moyen très efficace de consolider les commandes dans les centres de distribution et d’exécution haute vélocité qui doivent traiter un nombre sans cesse croissant d’UGS et de profils de commandes de plus en plus variés. Pour le nombre croissant d’établissements devant accroître leurs opérations pour répondre à l’exécution de commandes du commerce en ligne, des envois directement aux consommateurs et de réassortiment en magasin, les murs de rangement sont devenus indispensables pour consolider ces canaux disparates et obtenir les gains de productivité et de précision souhaités.
Honeywell offre non seulement le matériel de mur de rangement et le système d’exécution d’entrepôt nécessaires à la mise en place de ces systèmes, mais elle fournit également l’expertise d’intégration requise pour concevoir la meilleure solution de murs de rangement pour répondre à vos besoins d’exécution particuliers. Qu’il s’agisse de flux de travail de prélèvement manuels ou automatisés, nous pouvons configurer un système de mur de rangement qui optimise l’efficacité de vos activités.
Avantages du mur de rangement :
- Parfaits pour les commandes multilignes qui font régulièrement l’objet de promotions, de ventes éclair ou de rabais saisonniers
- Assure une exécution multicanal efficace des commandes d’UGS uniques et mixtes
- Le logiciel permet le dépôt et l’emballage avec de l’information en temps réel sur l’emplacement, les ajustements et l’affectation des commandes entre les opérations en vagues, de prélèvement et de dépôt
- Matériel adaptable et logiciel de configuration permettant une souplesse de configuration des casiers
- Configurations flexibles pour les fonctions de dépôt par magasin, dépôt par commande et mets-et-passe
- La solution de source unique combine un logiciel, du matériel de dépôt par signaux lumineux et des systèmes de convoyeurs à signaux lumineux et à commande vocale
- Les configurations d’exécution par signaux lumineux et de murs de rangement sont ergonomiques et conçues pour optimiser l’efficacité
Scénarios de murs de rangement courants
L’intégration des murs de rangement de stock au processus d’exécution des commandes peut varier de façon importante en fonction de la combinaison de technologies disponibles et des besoins de l’opération concernée. L’idée de base tient au fait que les commandes sont rassemblées au moyen du processus de prélèvement en amont, puis les articles sont déposés dans le casier adéquat, permettant ainsi de regrouper les commandes dans le mur de rangement.
L’utilisation de murs de rangement est généralement déterminée par la méthode de prélèvement ou de tri en amont utilisée dans l’établissement. Que les centres de distribution dépendent du prélèvement en lot « opérateur-à-marchandises » ou des processus de prélèvement par zone disparate, ou encore qu’ils optent pour la précision mécanisée d’un système d’entreposage et de récupération automatisés (AS/RS) pour un flux de travail marchandises-à-opérateur, les murs de rangement servent de points de consolidation des demandes afin de favoriser l’efficacité de l’exécution des commandes. Scénarios courants :
- Prélèvement par lot au mur de rangement
- Prélèvement par zone au mur de rangement
- AS/RS (marchandises-à-opérateur) au mur de rangement
- Prélèvement de la trieuse d’unité au mur de rangement
- Exécution à l’unité au transbordement par l’intermédiaire du mur de rangement
Solutions de murs de rangement configurables de prochaine génération
La prochaine génération de technologies de murs de rangement configurables d’Honeywell est conçue pour répondre aux défis que représentent la prolifération des UGS et les produits et profils de commandes en constante évolution. Combinant des casiers à taille personnalisable (matériel), une programmation conviviale (logiciel) et la possibilité de configurer des confirmations d’exécution de commande par signaux lumineux au mur de rangement, cette solution polyvalente permet aux opérateurs de traiter des gros et petits produits et des profils de commande variés sur un même mur de rangement. Le mur de rangement configurable permet également aux directeurs de centre de distribution d’étendre leurs activités sans devoir procéder à un important remodelage de leurs installations.
Opérations et technologies de mur de rangement
Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le concept de mur de rangement, il s’agit d’une structure qui ressemble à une armoire qui comprend plusieurs compartiments également nommés casiers ou goulottes. Dans un mur de rangement de stock normal, un ou plusieurs opérateurs mettent des produits dans les cases assignées pour leurs commandes respectives d’un côté et d’autres opérateurs emballent ces commandes de l’autre côté du mur. Dans les environnements plus automatisés, le mur de rangement peut également faire usage d’un système d’induction ou d’un convoyeur d’évacuation.
Les technologies d’exécution des commandes utilisées pour les murs de rangement d’Honeywell aident les opérateurs à placer les articles dans les bons casiers et à s’assurer que la commande est prête à être emballée. Ces technologies sont les suivantes : les scanneurs RF manuels et les systèmes de prélèvement dirigé par signaux lumineux et voix. Le choix de la technologie préférée dépend principalement du débit nécessaire : la radiofréquence présente un débit plus faible et le prélèvement par signaux lumineux, un débit plus élevé.
Contenu Connexe