Présentation
Pour les flux de travail à emplacement unique dans les environnements de vente au détail, d’accueil ou de transport qui nécessitent un volume élevé et le balayage de téléphones cellulaires, il est simplement plus rapide et plus facile de faire le travail si les deux mains sont libres pour manipuler les articles.
Les numériseurs de présentation vous permettent d’offrir des temps de transaction plus rapides au point de vente et des expériences supérieures avec les applications de numérisation des clients comme les programmes de fidélisation numériques et l’auto-passation de la commande. Vérifier l’identification, traiter les billets, gérer le contrôle d’accès et désactiver les étiquettes EAS tout en décodant les codes à barres en même temps. Vous pouvez également capturer et stocker des images numériques de documents imprimés, de coupons, de chèques personnels et même de colis endommagés. Les options de montage flexibles facilitent l’installation.
Parcourez notre sélection de numériseurs de présentation ci-dessous.