/content/sps/ca/fr/search-results.html

Systèmes Engineered

Système d’escalade d’échelle Miller GlideLocMC

Système d’escalade d’échelle Miller GlideLocMC

POUR LES APPLICATIONS D’ÉCHELLE PERMANENTES
Les trousses de système d’échelle d’accès à hauteur verticale GlideLocMC offrent une solution innovante pour l’escalade verticale qui est facile à utiliser: nécessite un entretien minimal et offre une sécurité supérieure. Les trousses sont disponibles en aluminium, en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

Trousses à faire soi-même
Les systèmes sont disponibles dans des trousses faciles à installer ou peuvent être personnalisés pour votre application avec des composants supplémentaires.

Protection contre les chutes mains libres
Le système Easy-Climb augmente la moblité de l’utilisateur, la sécurité et la productivité tout en assurant des opérations en douceur pour un ou plusieurs travailleurs.


Caractéristiques et avantages :
Les trousses comprennent :
  • Supports pour échelons de plus grande taille
  • Supports à fixer aux montants d’échelle
  • Repose-pieds pliables pour longues échelles
  • Dispositif d’entrée d’arbre pour faciliter l’accès aux trous d’homme et aux trappes des toits
Dispositifs antichute GlideLoc (vendus séparément)
  • Sécurité accrue -Tous les systèmes antichute GlideLoc se verrouillent immédiatement dans la glissière en cas de chute
  • une action en douceur le long du montant pour une escalade plus facile et plus confortable
  • une conception automatique pour garder les mains libres pour l’escalade
  • une fixation en acier inoxydable qui se verrouille sur le montant en cas de chute
  • un mécanisme intégré d’absorption de choc qui réduit l’impact sur l’ouvrier et le système en cas de chute
  • un indicateur de chute qui permet à l’utilisateur de savoir quand retirer le produit du service
  • une connexion avec émerillon intégré et mousqueton de verrouillage automatique pour l’alignement dans l’ascension et la descente et le respect de la longueur de fixation admissible
  • une conception qui empêche l’installation à l’envers, d’où une sécurité de travail améliorée par une fixation correcte
  • aucune obligation de se pencher lors de l’ascension, ce qui réduit la fatigue et convient parfaitement aux cages d’échelle et aux espaces confinés
  • une conception ergonomique pour faciliter l’installation en une main et accroître ainsi la productivité
Dispositif antichute pour le contrôle du corps I
  • Se fixe en haut ou en bas du montant.
  • Lisse: l’action de traînée silencieuse le long du rail est fournie par 10 rouleaux de glissement - Fournit un plus facile: montée plus confortable
  • Les guides de rouleau extérieurs sont protégés par un anneau en caoutchouc flexible – Procure une durée de vie plus longue
  • Construit en acier inoxydable et en aluminium – Résiste bien aux environnements corrosifs
Système antichute Universal II GlideLoc
  • Se fixe à n’importe quel endroit du montant.
  • Conçu pour être installé et retiré du rail n’importe où le long du système – Permet le transfert sur les plateformes et l’entrée dans les systèmes où l’échelle est submergée dans la neige
  • Fonction de verrouillage par clic – Assure une installation adéquate
  • La carrosserie est fabriquée en acier inoxydable – Résiste bien aux environnements corrosifs
  • Aucune barrière d’entrée / sortie intermédiaire n’est requise
Candidatures
  • Énergie éolienne / turbines
  • Systèmes de télécommunications
  • Services publics
  • Installations industrielles
  • Plateformes de forage
  • Construction navale
  • Installation des grues
  • Espace confiné