/content/sps/ca/fr/search-results.html

Systèmes de cordage de sécurité horizontal

Système et trousses de toit de cordage de sécurité horizontal Miller ShockFusionMC

Système et trousses de toit de cordage de sécurité horizontal Miller ShockFusionMC

POUR LA SÉCURITÉ SUR LES TOITS
Le système et trousses de cordage de sécurité horizontal (HLL) ShockFusionMC de Miller réduit les déviations du câble de sécurité tout en répartissant le poids du système afin de maintenir une prise solide sur un grand nombre de structures de toits. Son système de montage unique facilite et accélère l’installation, réduisant ainsi les coûts de main-d’œuvre.

Système polyvalent monté en surface
Le Miller ShockFusionMC s’adapte à la plupart des conceptions de toiture industrielles et commerciales, y compris les joints debout: membrane: gainage métallique: surfaces en béton et en bois.

Conception durable
Les composants résistants à la corrosion sont fabriqués en acier inoxydable: le poteau et la base sont plaqués de zinc et revêtus de poudre de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée.

Caractéristiques et avantages :

Trousses de cordage de sécurité horizontal Miller ShockFusionMC
  • Guide de sélection de la trousse ShockFusion – Nos outil en ligne détermine les composants requis pour votre application unique et vous permet de demander un devis: examiner ou télécharger un résumé de la trousse
  • Configurez votre Trousse de cordage de sécurité horizontal ShockFusion ici ou communiquez avec le service technique de Honeywell au 800/873-5242 - Disponible pour commande par l’entremise de la distribution
  • Conception et fonctionnalité uniformes – La même conception novatrice d’absorption d’énergie qu’un système ShockFusion personnalisé
  • Construit pour la sécurité – Conçu pour minimiser la déflexion dans le cordage de sécurité tout en assurant une connexion sécuritaire à une variété de structures de toit
Systèmes sur mesure de cordage de sécurité horizontal Miller ShockFusionMC
  • Minimise la flexion - De nombreuses applications nécessitent moins de dégagement de chute, car plusieurs élévations de toit et autres obstacles de niveau inférieur doivent être évités
  • Sécurité accrue des travailleurs - La réduction de la déviation de la ligne de vie diminue la probabilité qu’un travailleur tombe par-dessus un bord ou crée une chute pour d’autres
  • Permet un sauvetage facile - En cas de chute: le sauvetage est plus facile et plus rapide car le système minimise la distance de chute d’un travailleur
  • Réduit les forces du système sur le toit - En cas de chute: l’absorption d’énergie: la conception de répartition de la charge assure une connexion sécurisée au toit tout en protégeant la structure sous-jacente
  • Le système s’arrime à la surface de toute structure de toit existant – l’installation simple et rapide réduit les coûts de main-d’œuvre et évite de devoir percer la toiture
  • Protège plusieurs travailleurs en leur permettant un maximum de mobilité – La conception à rappel continu permet un accès sécuritaire à toutes les parties du toit à six (6) travailleurs maximum par système
  • S’adapte à diverses structures de toit
Modèle pour toit à joint debout
  • Le mécanisme de serrage en aluminium est conçu pour être préinstallé sur la plaque de base et est autocentré pour une installation facile
  • Les boulons de serrage sont serrés à partir du dessus de la plaque pour une fixation et une inspection faciles
  • Trois modèles sont disponibles pour convenir à un joint debout ayant un espacement pouvant aller jusqu’à 610 mm (24 po)
Modèle pour toit à revêtement métallique
  • Conçu pour se fixer au revêtement métallique avec un calibre minimum de 24 (0,02 cm [0,61 mm]) d’épaisseur
  • La trousse de quincaillerie comprend des matériaux d’étanchéité pour éviter les dégâts d’eau au toit
Modèle pour toit membranaire/multicouche
  • Trousse d’ancrage facile à installer qui se fixe à travers la membrane, l’isolation et le revêtement métallique, le revêtement en bois ou le béton
  • Les modèles disponibles pour les épaisseurs de toiture multicouches peuvent accueillir jusqu’à 267 mm (10,5 po)
Conception en bois
  • Comprend l’ensemble tire-fond
  • S’installe dans le contreplaqué avec une épaisseur minimale de 5/8 po (15,9 mm) CDX
Modèle pour plate-forme de toit en béton
  • Comprend l’ensemble d’ancrage extensible pour béton
  • S’installe à une plate-forme de toit en béton d’une épaisseur minimale de 165 mm (6,5 po) et avec une résistance du béton en compression minimale de 20,7 MPa (3 000 PSI)
Candidatures
  • Inspection et entretien de toit
  • Entretien du système de climatisation, du ventilateur et du panneau solaire
Nettoyage du lanterneau
  • Retrait des débris des gouttières
  • Installation et entretien des antennes paraboliques et autres systèmes de communication
Fiche technique
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
ShockFusion & Fusion Base Plate & Mounting Assemblies Data Sheet
application/pdf 369.25 KB
7/21/2021
369.25 KB
ShockFusion Cable Assembly Data Sheet
application/pdf 401.62 KB
7/21/2021
401.62 KB
ShockFusion & Fusion Roof Posts Data Sheet
application/pdf 306 KB
7/21/2021
306 KB
Manuels et guides
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
ShockFusion Roof System & Kits Installer & User Manual
application/pdf 2.08 MB
7/21/2021
2.08 MB
Brochure
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
ShockFusion Roof System & Kits Brochure
application/pdf 1.42 MB
7/21/2021
1.42 MB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
ShockFusion & Fusion Base Plate & Mounting Assemblies Data Sheet
369.25 KB
7/21/2021
369.25 KB
ShockFusion Roof System & Kits Installer & User Manual
2.08 MB
7/21/2021
2.08 MB
ShockFusion Cable Assembly Data Sheet
401.62 KB
7/21/2021
401.62 KB
ShockFusion Roof System & Kits Brochure
1.42 MB
7/21/2021
1.42 MB
ShockFusion & Fusion Roof Posts Data Sheet
306 KB
7/21/2021
306 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
ShockFusion & Fusion Base Plate & Mounting Assemblies Data Sheet
369.25 KB
7/21/2021
ShockFusion Cable Assembly Data Sheet
401.62 KB
7/21/2021
ShockFusion & Fusion Roof Posts Data Sheet
306 KB
7/21/2021
ShockFusion Roof System & Kits Installer & User Manual
2.08 MB
7/21/2021
ShockFusion Roof System & Kits Brochure
1.42 MB
7/21/2021