Systèmes d'Ancrage
Trousses de système de cordage de sécurité horizontal temporaire TechLineMC de Miller
Trousses de système de cordage de sécurité horizontal temporaire TechLineMC de Miller
Commodité
Les systèmes sont rapides et faciles à installer: légers et portables.
Fiabilité
Le cordage de sécurité à noyau statique noir offre une durabilité ultime pour les environnements difficiles tout en réduisant les exigences de dégagement de chute.
Caractéristiques et avantages :
- Cordage de sécurité à faible allongement pour une meilleure performance/déflexion moindre
- Trousse conçue pour deux personnes
- Trousse légère: facile à transporter
- Installation rapide et simple pour une productivité accrue
- Sangles d’ancrage transversales pour une installation simplifiée
- Connexion par joints toriques pour une meilleure mobilité
- Pack amortisseur de chute réduisant les forces d’arrêt de chute
- Conçu pour que les points d’ancrage soient uniquement calibrés pour un poids de 5 000 lb (22 kN)
- Régleur de cordage de sécurité adapté aux longueurs requises
- Conforme au OSHA applicable: exigences ANSI et CSA
- Compartiment étanche pour un rangement sécurisé
Autres
- Longueur du système
- 30
- 30
- 60
- 60
- Travailleurs par système
- 2
Autres
- Longueur du système
- 30
- 30
- 60
- 60
- Travailleurs par système
- 2
- Longueur du système : 30|30 | 60|60
- Travailleurs par système : 2