Équipement pour espace confiné
Treuil Miller ManHandlerMC
Treuil Miller ManHandlerMC
Le treuil / treuil Miller ManHandler est la solution parfaite pour une gamme d’applications: y compris l’entrée dans un espace confiné: porter secours: positionnement et manutention du personnel / matériel.
Construction en acier durable
Une construction compacte et durable disponible avec câble métallique en acier inoxydable offre une solution essentielle pour une variété d’activités de levage et de manutention.
Fiabilité
Le palan / treuil Miller ManHandler est conçu pour permettre une action d’enroulement contrôlée et en douceur.
Caractéristiques et avantages :
- Un deuxième système antichute est recommandé pour la protection contre les chutes
- Levage et abaissement sans effort avec un rapport d’engrenage 5:1
- Le système de frein à manivelle antijeu empêche toute roue libre
- Support de fixation intégré
- Convient aux travailleurs d’un poids maximal de 159 kg (350 lb)
Autres
- Capacité de poids maximale
- 159
- Poids du produit
- 18
Autres
- Capacité de poids maximale
- 159
- Poids du produit
- 18
- Capacité de poids maximale : 159
- Poids du produit : 18