Premiers soins spécialisés
Fendall Flash Flood
Fendall Flash Flood
Caractéristiques et avantages :
- Installation simple sans plomberie. Se fixe facilement mur pour le placer près de la majorité des risques au travail.
- Les cartouches de 4,5 L (1 gal) sont faciles à stocker et se changent rapidement sans mélange ni mesure.
- La couleur verte très visible permet une identification facile en cas d’urgence.
- Les deux buses fournissent un rinçage simultané des deux yeux.
- La conception unique des filtres assure la fourniture d’une solution saline tamponnée supérieure à l’eau du robinet pour les soins oculaires d’urgence.
- Le système léger et portatif peut être facilement installé sur un mur ou une table.
- La languette recouvrant les buses s’enlève facilement pour le rinçage, laissant les mains libres pour tenir les paupières ouvertes.
- Le système facile à utiliser comprend des instructions simples et très visibles.
Autres
- Appareils portatifs
- Oui
- Mains libres
- Oui
- Style de montage
- Mur
- Protection contre le gel
- Non
- Période d’entretien
- 6 megaohm
- Durée du débit
- 3 minute (time unit)
- Douche oculaire pour solution
- Cartouches d'un gallon de solution saline Sperian
Autres
- Appareils portatifs
- Oui
- Mains libres
- Oui
- Style de montage
- Mur
- Protection contre le gel
- Non
- Période d’entretien
- 6 megaohm
- Durée du débit
- 3 minute (time unit)
- Douche oculaire pour solution
- Cartouches d'un gallon de solution saline Sperian
- Appareils portatifs : Oui
- Mains libres : Oui
- Style de montage : Mur
- Protection contre le gel : Non
- Période d’entretien : 6 megaohm
- Durée du débit : 3 minute (time unit)
- Douche oculaire pour solution : Cartouches d'un gallon de solution saline Sperian