Appareils de protection respiratoire à épuration d’air motorisé (APRA)
Respirateur d’épuration d’air propulsé Honeywell North série PR500 monté à l’avant
Respirateur d’épuration d’air propulsé Honeywell North série PR500 monté à l’avant
Caractéristiques et avantages :
- La capacité de montage avant offre une autre option aux utilisateurs qui préfèrent le confort de ne pas avoir le souffleur de l’appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé à leur ceinture.
- Permet aux utilisateurs de passer d’un APR à un appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé en trois tailles de masque différentes.
- Idéal pour les utilisateurs qui n’ont besoin que d’une protection contre les particules à haute efficacité (HEPA).
- L’unité légère ne ralentira pas l’efficacité des travailleurs.
- La batterie résistante à l’eau est profilée pour un meilleur ajustement.
- L’assemblage comprend : Masque RU6500 avec courroie de tête à 5 points: batterie: souffleur: charge de batterie.
Autres
- Style de bracelet
- Serre-tête à cinq points
- taille de masque
- Petit
- Moyen
- Grand Centimeter
- Grand Centimeter
- Moyen Centimeter
- Petit Centimeter
- Type de filtration
- HEPA
- Type d’écran facial
- Honeywell North RU6500
Autres
- Style de bracelet
- Serre-tête à cinq points
- taille de masque
- Petit
- Moyen
- Grand Centimeter
- Grand Centimeter
- Moyen Centimeter
- Petit Centimeter
- Type de filtration
- HEPA
- Type d’écran facial
- Honeywell North RU6500
- Style de bracelet : Serre-tête à cinq points
- taille de masque : Petit | Moyen | Grand Centimeter|Grand Centimeter|Moyen Centimeter|Petit Centimeter
- Type de filtration : HEPA
- Type d’écran facial : Honeywell North RU6500