Appareils de protection respiratoire à épuration d’air motorisé (APRA)
Respirateur d’épuration d’air propulsé Honeywell NorthMD PrimairMD de série 700
Respirateur d’épuration d’air propulsé Honeywell NorthMD PrimairMD de série 700
Caractéristiques et avantages :
- Tout-en-un: unité intégrée – batterie et moteur de souffleur contenus dans un boîtier compact: offre une meilleure sécurité.
- Batterie montée sur le côté – contenue dans le boîtier sur cinq (5) côtés et se verrouille en place pour réduire les déconnexions accidentelles.
- Ceinture ergonomique – répartit le poids uniformément et empêche le glissement: sangles en nylon réglables pour un soutien supplémentaire: coussinet de confort facultatif.
- Connexion intelligente du tuyau de respiration – tournez et verrouillez le tube coudé du connecteur loin de l’arrière.
- Clavier efficace – illuminé: affichage facile à lire: gros boutons pour une utilisation facile – même pour les travailleurs portant des gants: offre un accès à un débit d’air réglable à trois vitesses: les boutons sont espacés pour empêcher l’arrêt accidentel de l’appareil lors du changement de la vitesse du débit d’air.
- Connexion du filtre – Le filtre P100 se verrouille en place avec un quart de tour, ce qui garantit que les travailleurs sont en sécurité.
- Couvercle de filtre en option – sa conception lisse est facile à nettoyer: protège le filtre contre les chocs et pendant les douches de décontamination.
Autres
- Temps de chargement
- 4.5 hours
- Type de filtration
- PA7HE HEPA
- Autonomie de la pile
- 8 hours
Autres
- Temps de chargement
- 4.5 hours
- Type de filtration
- PA7HE HEPA
- Autonomie de la pile
- 8 hours
- Temps de chargement : 4.5 hours
- Type de filtration : PA7HE HEPA
- Autonomie de la pile : 8 hours